(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Imanes con soporte - excéntrico

Imanes con soporte - excéntrico
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Redondo
· Material tipo imán: Imán de neodimio
· Material del soporte: Acero al carbón 1213
· Tratamiento superficial del soporte: Níquel electrolítico
· Polo magnético: Niquelado

  • Componentes inCAD
Imanes - con soporte, excéntrico: imagen relacionada
· Materiales
Número de parteTemperatura, resistente al calor
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HXEAcero al carbón 1213Niquelado electrolíticoImán de neodimioNiquelado80°C

Especificaciones

Número de parte
HXE10
Número de parte
L
MxP
Fuerza de atracción N {kgf}
Densidad de flujo magnético superficial GaussG]
d1
d2
B
H
S
Tipo
D
HXE
8
6
3x0.5
6.9 {0.7}
2700~3000
5
6
2.0
1.5
0.5
10
4x0.7
19.6 {2.0}
2700~3000
7
8
1.5
1.0
1.0
13
8
44.1 {4.5}
3000~3400
9.5
11
2.0
1.5
16
5x0.8
88.3 {9.0}
3000~3400
12.5
14
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo magnético superficial son solo a modo de referencia.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXE8
HXE10
HXE13
HXE16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Diámetro exterior redondo D (A)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.06.98
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.019.610
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040.1~50.044.113
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.1~90.088.316

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Imanes - con soporte, excéntrico: imagen relacionada
 

Información básica

A Redondo Tipo de imán (material) Imán de neodimio Material del titular 1213 acero al carbono
Tratamiento de superficie del soporte Niquelado sin electrodos Polo magnético Niquelado Tipo de perno N