(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Imanes con soporte - forma de lata

Imanes con soporte - forma de lata
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Redondo
· Material tipo imán: Imán de neodimio
· Material del soporte: Acero al carbono 12L14
· Tratamiento superficial del soporte: Níquel electrolítico
· Polo magnético: Niquelado

  • Componentes inCAD
Imanes - con soporte, liso: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte① ③Temperatura, resistente al calor
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HXK12 acero al carbono L14Niquelado electrolíticoImán de neodimioNiquelado80°C

Especificaciones

Número de parte
HXE10
Número de parteLMxPFuerza de atracción N {kgf}Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]d1d2BH
TipoD
HXK86 3x0.54.1 {0.42}1300~15005 6 2.0 1.5
104x0.711.8 {1.2}1900~21007 8 1.5 1.0
138 26.5 {2.7}2300~25009.5 11 2.0 1.5
165x0.852.6 {5.4}2300~250012.5 14
[ ! ]La tapa puede desprenderse si se aplican fuertes impactos, o los imanes entran directamente en contacto entre sí.
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo magnético superficial son solo a modo de referencia.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXK8
HXK10
HXK13
HXK16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Diámetro exterior redondo D (A)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.04.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.011.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.026.513
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.1~60.052.616

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Imanes - con soporte, liso: imagen relacionada
 

Información básica

A Redondo Tipo de imán (material) Imán de neodimio Material del titular 12 acero al carbono L14
Tratamiento de superficie del soporte Niquelado sin electrodos Polo magnético Niquelado Tipo de perno N