(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imanes con soporte - forma de moneda

Imanes con soporte - forma de moneda
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Redondo
· Material tipo imán: Imán de neodimio
· Material del soporte: Acero inoxidable 416
· Polo magnético: Niquelado
· Tipo de perno: N

  • Componentes inCAD
Imanes - con soporte, tipo súper delgado: imagen relacionada
· Materiales
Número de parteTemperatura, resistente al calor
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HXDAcero inoxidable 416-Imán de neodimioNiquelado80°C

Especificaciones

Número de parte-L
HXB10
HXG10
-
8
Número de parteLFuerza de atracción N {kgf}Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]d1d2BH
TipoD
HXD63 3.9 {0.4}2700~30004 5 1.5 1.0
86.9 {0.7}2700~30005 6
1019.6 {2.0}2700~30007 8
134 44.1 {4.5}3000~34009.5 11 2.0 1.5
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo magnético superficial son solo a modo de referencia.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXD6
HXD8
HXD10
HXD13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Diámetro exterior redondo D (A)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.03.96
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.06.98
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.019.610
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040.1~50.044.113

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Imanes - con soporte, tipo súper delgado: imagen relacionada
 

Información básica

A Redondo Tipo de imán (material) Imán de neodimio Material del titular Acero inoxidable 416
Polo magnético Niquelado Tipo de perno N