(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imanes redondos - cilindro, polos magnéticos horizontales

Imanes redondos - cilindro, polos magnéticos horizontales
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Imán de neodimio caracterizado por su fuerte fuerza magnética.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ]Temperatura, resistente al calor
RHXNImán de neodimioNiquelado80°C

Especificaciones

Número de parte-L
HXNJ3
RHXN5

-

10
Número de parteLFuerza de atracción N {kgf}Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]
TipoD
RHXN554.9 {0.5}4300~4500
1011.8 {1.2}4300~4500
1512.7 {1.3}4300~4500
101523.5 {2.4}5600~5800
2035.3 {3.6}5600~5800
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo superficial son valores de referencia solo para los imanes.
[ ! ]El lado del polo N de MGLN está coloreado en rojo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RHXN5-5
RHXN5-10
RHXN5-15
RHXN10-15
RHXN10-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
O.D.
(Ø)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.035.355
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.04.9510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.011.8515
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.012.71015
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.023.51020

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Redondo Tipo de imán (material) Imán de neodimio Tratamiento de superficie con imán: Niquelado
Dirección de magnetización Diámetro