(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imanes rectangulares - estándar

Imanes rectangulares - estándar
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Escribe: tipo cuadrado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los imanes rectangulares (estándar), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] MaterialTemperatura, resistente al calor[ S ] Tratamiento de superficies
MGLNImán de neodimio80°CNiquelado
MGLFImán de ferrita300°C-

Especificaciones

Número de parte-B-T
MGLN10-
5
-
1

Número de parte-A-B
MGLF5-
10
-
5
Número de parteBTFuerza de atracción N {kgf}Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]
TipoA
MGLN
(Imán de neodimio)
3352.8 {0.29}4100~4300
4455.6 {0.57}4300~4500
5558.9 {0.91}4400~4600
66613.7 {1.4}4500~4700
88623.2 {2.37}4400~4600
10512.7 {0.28}1700~1900
28.5 {0.87}3000~3200
516.8 {1.71}4200~4400
1016.5 {0.66}1800~2000
211.8 {1.2}2500~2700
839.3 {4.01}4500~4700
155313.9 {1.42}3100~3300
523.7 {2.42}4100~4300
1031.4 {3.2}4700~4900
10323.9 {2.44}2900~3100
534.3 {3.5}3300~3700
1061.4 {6.27}4600~4800
2051040.8 {4.16}4600~4800
10547.7 {4.87}3500~3700
1077.8 {7.94}4700~4900
15569.7 {7.11}3300~3700
3020584.8 {8.65}3100~3300
305110.8 {11.31}3300~3700
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo superficial son valores de referencia solo para los imanes.
[ ! ]El lado del polo N de MGLN está coloreado en rojo.
Número de parteABFuerza de atracción N
{kgf}
Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]Tolerancia ATolerancia B
TipoT
MGLF
(Imán de ferrita)
51051.6 {0.16}900~1100±0.1±0.1
20104.9 {0.50}1000~1200±0.1±0.1
30209.8 {1.00}±0.15±0.15
502012.7 {1.30}±1.2±0.4
10303021.6 {2.20}1100~1400±0.15±0.15
306029.4 {3.00}±0.6±1.2
402017.7 {1.80}±0.8±0.4
4031.4 {3.20}±0.8±0.8
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo superficial son valores de referencia solo para los imanes.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGLF5-10-5
MGLF5-20-10
MGLF5-30-20
MGLF5-50-20
MGLF10-30-30
MGLF10-30-60
MGLF10-40-20
MGLF10-40-40
MGLN3-3-5
MGLN4-4-5
MGLN5-5-5
MGLN6-6-6
MGLN8-8-6
MGLN10-5-1
MGLN10-5-2
MGLN10-5-5
MGLN10-10-1
MGLN10-10-2
MGLN10-10-8
MGLN15-5-3
MGLN15-5-5
MGLN15-5-10
MGLN15-10-3
MGLN15-10-5
MGLN15-10-10
MGLN20-5-10
MGLN20-10-5
MGLN20-10-10
MGLN20-15-5
MGLN30-20-5
MGLN30-30-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Tipo de imán (material) Ancho B
(mm)
Longitud A
(mm)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.01.6Imán de ferrita5105
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.04.9Imán de ferrita10205
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.09.8Imán de ferrita20305
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.012.7Imán de ferrita20505
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.021.6Imán de ferrita303010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.029.4Imán de ferrita603010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.017.7Imán de ferrita204010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.031.4Imán de ferrita404010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.02.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio335
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.05.6[Imán de neodimio] Imán de neodimio445
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.08.9[Imán de neodimio] Imán de neodimio555
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.013.7[Imán de neodimio] Imán de neodimio666
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.023.2[Imán de neodimio] Imán de neodimio886
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.02.7[Imán de neodimio] Imán de neodimio5101
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.08.5[Imán de neodimio] Imán de neodimio5102
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.016.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio5105
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.06.5[Imán de neodimio] Imán de neodimio10101
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.011.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio10102
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030.1~40.039.3[Imán de neodimio] Imán de neodimio10108
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.013.9[Imán de neodimio] Imán de neodimio5153
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.023.7[Imán de neodimio] Imán de neodimio5155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.031.4[Imán de neodimio] Imán de neodimio51510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.023.9[Imán de neodimio] Imán de neodimio10153
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.034.3[Imán de neodimio] Imán de neodimio10155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1060.1~70.061.4[Imán de neodimio] Imán de neodimio101510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040.1~50.040.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio52010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040.1~50.047.7[Imán de neodimio] Imán de neodimio10205
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1070.1~80.077.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio102010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1060.1~70.069.7[Imán de neodimio] Imán de neodimio15205
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.1~90.084.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio20305
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.1~110.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio30305

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos Tipo cuadrado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico