(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imanes redondos - forma de arandela

Imanes redondos - forma de arandela
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Imán de neodimio caracterizado por su fuerte fuerza magnética.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[ M ] Material: imán de neodimio [ S ]tratamiento de superficies: niquelado
Temperatura resistente al calor: 80 °C

Especificaciones

Número de parte-V-T
HXCW25-6-1
Número de parteVTFuerza de atracción N{kgf}Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]
TipoD
HXCW6226.2 {0.6}2600~2800
38.0 {0.8}3200~3400
83414.9 {0.5}1600~1800
27.8 {0.8}2600~2800
39.8 {1.0}3200~3400
514.3 {1.5}3200~3800
10345616.9 {0.7}1700~1900
210.8 {1.1}2600~2800
311.8 {1.2}3200~3400
456518.8 {1.9}3600~3800
12456817.8 {0.8}1500~1700
213.7 {1.4}2500~2700
315.7 {1.6}2900~3100
468523.3 {2.4}3600~3800
146818.8 {0.9}1600~1800
219.6 {2.0}2600~2800
323.5 {2.4}2900~3100
536.0 {3.7}3600~3800
186812348.6 {5.0}2900~3100
20681012110.8 {1.1}1300~1500
221.6 {2.2}2200~2400
333.3 {3.4}2600~2800
612562.3 {6.3}3600~3800
25681012112.7 {1.3}1300~1500
234.3 {3.5}2100~2300
358.8 {6.0}2600~2800
612573.8 {7.5}3400~3600
3012598.5 {10.0}3000~3200
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo superficial son valores de referencia solo para los imanes.
[ ! ]El lado del polo N de MGLN está coloreado en rojo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXCW6-2-2
HXCW6-2-3
HXCW8-3-1
HXCW8-3-2
HXCW8-3-3
HXCW8-3-5
HXCW8-4-1
HXCW8-4-2
HXCW8-4-3
HXCW8-4-5
HXCW10-3-1
HXCW10-3-2
HXCW10-3-3
HXCW10-4-1
HXCW10-4-2
HXCW10-4-3
HXCW10-4-5
HXCW10-5-1
HXCW10-5-2
HXCW10-5-3
HXCW10-5-5
HXCW10-6-1
HXCW10-6-2
HXCW10-6-3
HXCW10-6-5
HXCW12-4-1
HXCW12-4-2
HXCW12-4-3
HXCW12-4-5
HXCW12-5-1
HXCW12-5-2
HXCW12-5-3
HXCW12-6-1
HXCW12-6-2
HXCW12-6-3
HXCW12-6-5
HXCW12-8-1
HXCW12-8-2
HXCW12-8-3
HXCW12-8-5
HXCW14-6-1
HXCW14-6-2
HXCW14-6-3
HXCW14-6-5
HXCW14-8-1
HXCW14-8-2
HXCW14-8-3
HXCW14-8-5
HXCW18-6-3
HXCW18-8-3
HXCW18-12-3
HXCW20-6-1
HXCW20-6-2
HXCW20-6-3
HXCW20-6-5
HXCW20-8-1
HXCW20-8-2
HXCW20-8-3
HXCW20-10-1
HXCW20-10-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
O.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.06.2622
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.08623
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.04.9831
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.07.8832
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.09.8833
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.014.3835
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.04.9841
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.07.8842
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.09.8843
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.014.3845
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.06.91031
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.010.81032
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.011.81033
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.06.91041
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.010.81042
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.011.81043
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.018.81045
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.06.91051
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.010.81052
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.011.81053
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.018.81055
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.06.91061
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.010.81062
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.011.81063
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.018.81065
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.07.81241
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.013.71242
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.015.71243
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.023.31245
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.07.81251
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.013.71252
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.015.71253
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.07.81261
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.013.71262
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.015.71263
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.023.31265
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.07.81281
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.013.71282
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.015.71283
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.023.31285
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.08.81461
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.019.61462
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.023.51463
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.0361465
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.08.81481
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.019.61482
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.023.51483
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.0361485
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040.1~50.048.61863
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040.1~50.048.61883
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040.1~50.048.618123
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.010.82061
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.021.62062
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.033.32063
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1060.1~70.062.32065
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.010.82081
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.021.62082
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.033.32083
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.010.820101
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.021.620102

Cargando…

Más información

[ ! ] Imanes potentes. Puede agrietarse cuando es arrastrado y golpeado por otras sustancias magnéticas. Manipule con cuidado al desempacar.
 

Información básica

A anillo Tipo de imán (material) Imán de neodimio Tratamiento de superficie con imán: Niquelado
Dirección de magnetización Espesor