(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodamientos de bolas endurecidos con precisión: sistema métrico o en pulgadas

Rodamientos de bolas endurecidos con precisión: sistema métrico o en pulgadas
  • Descuento por volumen

[Características] El tipo estándar en pulgadas y el tipo estándar métrico están disponibles.

  • METRIC
  • INCH
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Las dimensiones de diámetro 4 a 8 mm no están disponibles para el tipo BLMS, solo para el BLMJ.
Bolas endurecidas de precisión: pulgada: Related Image
· Materiales
TipoDimensión[M] MaterialClase[H] DurezaNormas
BLIJPulgadaAcero para rodamientos 521002861~67HRCJIS B1501
BLISPulgadaAcero inoxidable 440C59~66HRCDe acuerdo con JIS-B1501
BLMJ(mm)Acero para rodamientos 5210061~67HRCJIS B1501
BLMS(mm)Acero inoxidable 440C59~66HRCDe acuerdo con JIS-B1501

Especificaciones

Número de parte
GPA6A
BLIJ16
BLMS3
■ Tipo de estándares en pulgadas
Número de parteSD (pulgadas)
TipoNo.
BLIJ
BLIS
81/8
105/32
123/16
147/32
1515/64
161/4
1717/64
189/32
205/16
2211/32
243/8
2613/32
■ Tipo de estándares métricos
Número de parteSD
(mm)
TipoNo.
BLMJ
BLMS
33
3.53.5
44
4.54.5
55
66
88

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BLIJ8
BLIJ10
BLIJ12
BLIJ14
BLIJ15
BLIJ16
BLIJ17
BLIJ18
BLIJ20
BLIJ22
BLIJ24
BLIJ26
BLIS8
BLIS10
BLIS12
BLIS14
BLIS15
BLIS16
BLIS17
BLIS18
BLIS20
BLIS22
BLIS24
BLIS26
BLMJ3
BLMJ3.5
BLMJ4
BLMJ4.5
BLMJ5
BLMJ6
BLMJ8
BLMS3
BLMS3.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Unidad de tamaño Diámetro SD
(Pulgada)
Diámetro SD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 52100Pulgada1/8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero para rodamientos 52100Pulgada5/32-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero para rodamientos 52100Pulgada3/16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 52100Pulgada7/32-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 52100Pulgada15/64-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero para rodamientos 52100Pulgada1/4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 52100Pulgada17/64-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 52100Pulgada9/32-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 52100Pulgada5/16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 52100Pulgada11/32-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 52100Pulgada3/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 52100Pulgada13/32-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440CPulgada1/8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable 440CPulgada5/32-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440CPulgada3/16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440CPulgada7/32-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440CPulgada15/64-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440CPulgada1/4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440CPulgada17/64-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440CPulgada9/32-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440CPulgada5/16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440CPulgada11/32-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440CPulgada3/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440CPulgada13/32-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero para rodamientos 52100(mm)-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 52100(mm)-3.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero para rodamientos 52100(mm)-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 52100(mm)-4.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero para rodamientos 52100(mm)-5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero para rodamientos 52100(mm)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para rodamientos 52100(mm)-8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable 440C(mm)-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 440C(mm)-3.5

Cargando…

  1. 1

Más información

Ejemplo

Bolas endurecidas de precisión: pulgada: Related Image
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico