(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de prevención de pérdidas - soportes de montaje

Cable de prevención de pérdidas - soportes de montaje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre cambios/cables para prevención de pérdidas: soportes de montaje, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Changs / cables de prevención de pérdidas - Soportes de montaje: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

[A] Accesorios: Tornillo de cabeza plana M4-5 2 piezas (acero inoxidable 304)

Especificaciones

Número de parte
TKC
Número de parteMasaCarga aplicada
TKC7 g20 kg
[ ! ]La carga aplicada de referencia es solo una guía.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TKC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Más información

 

Información básica

Material 9

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TKC de la serie Cable de prevención de pérdidas - soportes de montaje.