(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de prevención de pérdidas - anillo de conexión

Cable de prevención de pérdidas - anillo de conexión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el anillo de conexión de cables/cadenas de prevención de pérdidas, consulte las secciones siguientes:

Anillo de conexión de cables / cadenas de prevención de pérdidas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304 (d = 10, 18, 22) acero inoxidable 316 (d = 8, 12, 14)

Especificaciones

Número de parte
RWS10
Número de parteDiámetro del cableCarga Aplicada (kg)
Tipod
RWS80.80.5
100.80.7
1211
141.21
1810.7
221.21
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RWS10
RWS14
RWS22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022