(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Transportador - 90 grados/180 grados

Transportador - 90 grados/180 grados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

· Dimensión del orificio de montaje dimensión H (mm): 3
· Escribe: Escalas de ángulo

Escala de ángulo - 180 grados: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304
Sin cinta

Especificaciones

Número de parte-V-H
MEABC50-25-3
Número de parteVHXY
TipoDirección de graduaciónD
MEAA
Tipo de 180 grados
C
(Cero en el centro)
4020313.511.5
60302017
100503626
140804840

Número de parteVHX1Y1X2Y2
TipoDirección de graduaciónD
MEAB
Tipo de 90 grados
L (Cero a la izquierda)
R (Cero a la derecha)
C (Cero en el centro)
20103125512
3015177717
502529121229
704043181843

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MEAAC40-20-3
MEAAC60-30-3
MEAAC100-50-3
MEAAC140-80-3
MEABC20-10-3
MEABC30-15-3
MEABC50-25-3
MEABC70-40-3
MEABL20-10-3
MEABL30-15-3
MEABL50-25-3
MEABL70-40-3
MEABR20-10-3
MEABR30-15-3
MEABR50-25-3
MEABR70-40-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPosición de punto cero Diámetro exterior D
(φ)
I.D. V 
(φ)
Ángulo de escala
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Centro4020180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Centro6030180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Centro10050180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Centro14080180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Centro201090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Centro301590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Centro502590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Centro704090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Lado izquierdo201090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Lado izquierdo301590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Lado izquierdo502590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Lado izquierdo704090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Lado derecho201090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Lado derecho301590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Lado derecho502590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Lado derecho704090

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos Escalas angulares Dimensión del orificio de montaje H(mm) 3