(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Transportador - doble cara

Transportador - doble cara

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Escalas de ángulo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el transportador de doble cara, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Escala de ángulo - con cinta adhesiva: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 1050
Con cinta

Especificaciones

Número de parte-V
MEANC60-25
Número de parteV
TipoDirección de graduaciónD
MEAN L (Cero a la izquierda)
C (Cero en el centro)
R (Cero a la derecha)
4010121620
6016202530
10030354050
14040506080
[ ! ]La posición cero varía según la dirección de graduación.
[ ! ]Productos similares están disponibles. Para ajustar collares >> Haga clic aquí

Modificaciones

Escala de ángulo - con cinta adhesiva: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MEANC40-[10,​12,​16,​20]
MEANC60-[16,​20,​25,​30]
MEANC100-[30,​35,​40,​50]
MEANC140-[40,​50,​60,​80]
MEANL40-[10,​12,​16,​20]
MEANL60-[16,​20,​25,​30]
MEANL100-[30,​35,​40,​50]
MEANL140-[40,​50,​60,​80]
MEANR40-[10,​12,​16,​20]
MEANR60-[16,​20,​25,​30]
MEANR100-[30,​35,​40,​50]
MEANR140-[40,​50,​60,​80]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPosición de punto cero Diámetro exterior D
(φ)
V
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Centro4010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Centro6016 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Centro10030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Centro14040 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lado izquierdo4010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lado izquierdo6016 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lado izquierdo10030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lado izquierdo14040 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lado derecho4010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lado derecho6016 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lado derecho10030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lado derecho14040 ~ 80

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Escala de ángulo - con cinta adhesiva: imagen relacionada
 

Información básica

Tipos Escalas angulares