(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Engrasadores - 67,5 grados

Engrasadores - 67,5 grados
  • Descuento por volumen

· Material: Latón de corte libre (C36000 latón BD)
· Forma del engrasador: Tipo 67,5°

  • Componentes inCAD
Engrasadores - 67,5 grados: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Latón de corte libre (C36000 latón BD)
[S] Tratamiento de superficies: Niquelado
 

Especificaciones

Número de pieza
GPA6A
BLIJ16
BLMS3
Número de piezadHLEB
TipoN.º
GPA
GPAS
6M6xP0.7513.557
6 AM6xP1.013.557
1R (PT) 1/820910
2R (PT) 1/4251214
GPB6M6xP0.7516.55108
6 AM6xP1.016.55108
1R (PT) 1/821.5812.510
2R (PT) 1/4251114.214
GPC6M6xP0.7517.5510.28
6 AM6xP1.017.5510.28
1R (PT) 1/821.5812.510
2R (PT) 1/4251114.214

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPB1
GPB2
GPB6
GPB6A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstándar de Tornillo Nominal de hilo Paso de tornillo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10R1/8R(PT)1/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/4R(PT)1/4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6M60.75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M6M61.0

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo B Material Latón Material Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
Forma de engrasador 67.5 ° tipo