(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Insertos: sin enredos, roscados, acero inoxidable

Insertos: sin enredos, roscados, acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Inserto de tornillo revisado. No es necesario romper la lengüeta después de la inserción. Extracción fácil con una herramienta específica. Facilita la operación de insertos en comparación con productos convencionales.

  • Componentes inCAD
Inserciones de hilo - Tangless: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-L
TLTS2.5
ENT3
ENTP5
TLTP10
-
-
5
6

■ Insertos sin espigas
Número de parte* (L) después de la inserciónDiámetro del orificio de la cuerda
Tipo*M(Referencia)
TLTS2.52.53.852.60~2.65
334.563.12~3.20
44684.17~4.30
557.5105.16~5.33
669126.25~6.42
8812168.31~8.52
1010152010.37~10.62
* M (Hilo grueso) y L son los tamaños después de la inserción.
[ ! ]La dimensión L después de la inserción es más corta que la anterior a la inserción.
[ ! ]Estas herramientas especializadas permiten la inserción y extracción de insertos sin espigas, lo que reduce las horas de trabajo humano.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TLTS2.5-2.5
TLTS2.5-3.8
TLTS2.5-5
TLTS3-3
TLTS3-4.5
TLTS3-6
TLTS4-4
TLTS4-6
TLTS4-8
TLTS5-5
TLTS5-7.5
TLTS5-10
TLTS6-6
TLTS6-9
TLTS6-12
TLTS8-8
TLTS8-12
TLTS8-16
TLTS10-10
TLTS10-15
TLTS10-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación Metal ligero Material Acero inoxidable 304 Entorno operativo Equipo de fabricación