(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Entorno operativo: Equipo de fabricación
· Solicitud: Metal ligero
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
ENT | Acero de corte libre | Cromato |
ENTS | Acero inoxidable 303 | - |
Número de parte | - | L |
TLTS2.5 ENT3 ENTP5 TLTP10 | - - | 5 6 |
Número de parte | L | Diámetro del agujero del piloto de derivación (referencia) | D (tornillo externo) | |||||
Más suave <Material de acoplamiento> Más duro | ||||||||
Plástico duro | Hierro fundido HB200~ | |||||||
Hierro fundido ~HB200 | ||||||||
Tipo | M (grueso) | Plástico blando, madera dura | Metal ligero como aleación de aluminio Resistencia a la tracción: hasta 350 N/mm2 | Metal ligero como aleación de aluminio Resistencia a la tracción: 350 N/mm 2 ~ | O.D. | Tono | ||
Latón, otros metales no ferrosos | ||||||||
3 | 6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 0.5 | |
4 | 8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 0.75 | |
ENT | 5 | 10 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 8 | 1.0 |
ENTS | 6 | 14 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 10 | 1.5 |
8 | 15 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 12 | 1.5 | |
10 | 18 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 14 | 1.5 | |
12 | 22 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 16 | 1.5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ENT3-6 |
ENT4-8 |
ENT5-10 |
ENT6-14 |
ENT8-15 |
ENT10-18 |
ENT12-22 |
ENTS3-6 |
ENTS4-8 |
ENTS5-10 |
ENTS6-14 |
ENTS8-15 |
ENTS10-18 |
ENTS12-22 |
Cargando…
Aplicación | Metal ligero | Entorno operativo | Equipo de fabricación |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente