(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos: herramienta para romper espigas de inserto roscado, aleación de acero, acabado de óxido negro

Insertos: herramienta para romper espigas de inserto roscado, aleación de acero, acabado de óxido negro
  • Descuento por volumen

· Categoría: Herramienta
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los insertos: herramienta para romper espigas de inserto roscado, aleación de acero, acabado de óxido negro, consulte las secciones siguientes:

Thread Insert Tang Breaking Tool: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero de aleación 4137
[S] Tratamiento de superficie: óxido negro

Especificaciones

Número de parte-L-Tono
HLTS3
HLTX5
HLSS10
HLSX
-

-
-
4.5

15
8


-
-


1.25
1.0
■ Herramientas de ruptura de espiga
Número de parteInserto roscado aplicable MLDd
TipoNo.
HLTB3310061.8
442.6
5593.5
66104.2
88125.5
1010110147.5
1212115168.5
16161142012

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HLTB3
HLTB4
HLTB5
HLTB6
HLTB8
HLTB10
HLTB12
HLTB16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSInserto roscado aplicable M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Herramienta