(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de sujeción - chaveta

Pasadores de sujeción - chaveta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Pasador partido
· Material: acero inoxidable, acero
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de chaveta, consulte las secciones siguientes:

Pasadores de resorte: Related Image
· Materiales
NPN
NSPN
[ M ] Material: acero con bajo contenido de carbono SWRM
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
RNPN6
NSPN3.2

-

20
Número de parteLda (aproximadamente)bc
TipoNo.
NPN

NSPN
(Acero inoxidable)
0.8810120.71.62.41.4
11012150.931.8
1.210121512.532
1.61012151.43.22.8
212151.843.6
2.515202.354.6
3.2202.93.26.45.8
420253.7487.4
5354.6109.2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NPN0.8-8
NPN0.8-10
NPN0.8-12
NPN1-10
NPN1-12
NPN1-15
NPN1.2-10
NPN1.2-12
NPN1.2-15
NPN1.6-10
NPN1.6-12
NPN1.6-15
NPN2-12
NPN2-15
NPN2.5-15
NPN2.5-20
NPN3.2-20
NPN4-20
NPN4-25
NPN5-35
NSPN0.8-8
NSPN0.8-10
NSPN0.8-12
NSPN1-10
NSPN1-12
NSPN1-15
NSPN1.2-10
NSPN1.2-12
NSPN1.2-15
NSPN1.6-10
NSPN1.6-12
NSPN1.6-15
NSPN2-12
NSPN2-15
NSPN2.5-15
NSPN2.5-20
NSPN3.2-20
NSPN4-20
NSPN4-25
NSPN5-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEje aplicable / diámetro del orificio
(mm)
Material Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.8Acero8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.8Acero10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.8Acero12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101Acero10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101Acero12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101Acero15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.2Acero10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.2Acero12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.2Acero15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.6Acero10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.6Acero12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.6Acero15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102Acero12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102Acero15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.5Acero15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.5Acero20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.2Acero20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Acero20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Acero25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105Acero35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.8Acero inoxidable8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.8Acero inoxidable10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.8Acero inoxidable12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101Acero inoxidable10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101Acero inoxidable12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101Acero inoxidable15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.2Acero inoxidable10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.2Acero inoxidable12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.2Acero inoxidable15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.6Acero inoxidable10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.6Acero inoxidable12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.6Acero inoxidable15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102Acero inoxidable12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102Acero inoxidable15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.5Acero inoxidable15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5Acero inoxidable20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.2Acero inoxidable20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104Acero inoxidable20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Acero inoxidable25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105Acero inoxidable35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pasador de chaveta Min. Cantidad de venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico