(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de sujeción - horquillas para el cabello

Pasadores de sujeción - horquillas para el cabello

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Escribe: Horquilla
· Material: acero inoxidable, acero
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las chavetas, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Pasadores de horquilla: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RNPNAlambre de acero al carbono SWRH6 (JIS)Cromato trivalente
JNPNAlambre de acero al carbono SWRH6 (JIS)Cromato trivalente
JNSPNAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L
RNPN6
NSPN3.2

-

20
Número de parted
(Diámetro del cable)
LL1L2RhD 1 (diámetro del eje aplicable)D 2 (diámetro del agujero del eje)
TipoNo.
RNPN61.225.29.73.931.461.5
81.633.813.15.342.181.9
101.840.215.75.753102.2
1224617.5664122.4
Número de parted
(Diámetro del cable)
d1LL1L2RhSD 1 (diámetro del eje aplicable)D 2 (diámetro del agujero del eje)
TipoNo.
JNPN
JNSPN
(Acero inoxidable)
41316.361.5210.541.2
517.96.52.51.55
61.23.621.27.831.80.661.5
81.64.827.710.442.40.881.9
101.85.432.612.253.20.9102.2
1235.813.264.212

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JNPN4
JNPN5
JNPN6
JNPN8
JNPN10
JNPN12
JNSPN4
JNSPN5
JNSPN6
JNSPN8
JNSPN10
JNSPN12
RNPN6
RNPN8
RNPN10
RNPN12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEje aplicable / diámetro del orificio
(mm)
Material Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Acero16.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105Acero17.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Acero21.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108Acero27.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Acero32.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012Acero35.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Acero inoxidable16.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Acero inoxidable17.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106Acero inoxidable21.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108Acero inoxidable27.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Acero inoxidable32.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Acero inoxidable35.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106Acero25.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108Acero33.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Acero40.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012Acero46

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Broche de presión Min. Cantidad de venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico