(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de cierre estándar

Tornillos de cierre estándar
  • Descuento por volumen

[Características] · Hay 3 tipos, sin orificio pasante, con orificio pasante y con superficie de asiento. [Materiales]·S45C/SCM435

Tapones de tornillo - Estándar:
· Materiales
[M] Material:
Acero aleado MSW 4137 (M2.5 a 10)
Acero al carbono 1045 (M12 a 45)
MSWS, MSWA, MSWAS 1045 Acero al carbono
MSWZ, MSWZS 1045 Acero al carbono
[M] Material:
[H] Dureza:
[H] Dureza:
34~43HRC
33~38HRC
[S] Tratamiento de superficie:
(Óxido negro)
(JIS B 0207 Clase 2)
[S] Tratamiento de superficie:
(Óxido negro)
(JIS B 0207 Clase 2)

Especificaciones

Número de parte
MSW18
MSWS18 - 6
■ Tipo estándar
MxPLBtNúmero de parte
TipoM
2.50.4531.31.2MSW2.5
30.531.53*
40.7421.54*
50.852.525*
61.0633.56
81.258458
101.5105610
121.5
(Fino)
6512
1414
16816
181018
2012620
221222
241424
2525
2626
2727
2828
301730
3333
36181036
3838
4040
4242
4545
[ ! ]* La punta de MSW3, 4, 5 es un punto de corte.
[ ! ] Tapones de tornillo - Estándar: Áreas Para pedidos de 1 a 49 piezas: precio unitario + cargo por pedido pequeño
MxPLBNúmero de parte
TipoM
81.2584MSWA
(a través del orificio)
8
101.510510
121.5
(Fino)
612
1414
16816
181018
201220
221222
241424
2525
2626
2727
2828
301730
3333
MxPLBHtCNúmero de parte
TipoM
61.0 83952.5MSWZ
(Con lavadora)
6
81.25104118
101.5 1251310
121.5
(Fino)
61512
141714
1681916
18102118
20152320
22122522
24142724
252825
262926
273027
283128
30173330
333633
■ Tipo corto
MxPLBtNúmero de parte
TipoM-L
81.25643MSWS
(Corto)
8-6
101.5510-6
121.5
(Fino)
612-6
1414-6
16816-6
181018-6
208420-8
221222-8
241424-8
2525-8
2626-8
2727-8
2828-8
301730-8
3333-8
[ ! ] Tapones de tornillo - Estándar: Áreas Para pedidos de 1 a 19 piezas: precio unitario + cargo por pedido pequeño
MxPLBNúmero de parte
TipoM-L
81.2564MSWAS
A través del orificio
( Corto )
8-6
101.5510-6
121.5
(Fino)
612-6
1414-6
16816-6
181018-6
20820-8
221222-8
241424-8
2525-8
2626-8
2727-8
2828-8
301730-8
3333-8
MxPLBHtCNúmero de parte
TipoM-L
101.5 1051342.0 MSWZS
Con arandela
( Corto )
10-10
121.5
(Fino)
61512-10
141714-10
1681916-10
18102118-10
202320-10
22122522-10
24142724-10
252825-10
262926-10
273027-10
283128-10
30121733530-12
333633-12
[ ! ]El tipo corto tiene una dimensión L más corta y menos hilos, en comparación con el tipo estándar (MSW, MSWA, MSWZ). Antes de usar, verifique la carga aplicada al tapón de rosca y el material de la placa que se va a roscar.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSW2.5
MSW3
MSW4
MSW5
MSW6
MSW8
MSW10
MSW12
MSW14
MSW16
MSW18
MSW20
MSW22
MSW24
MSW25
MSW26
MSW27
MSW28
MSW30
MSW33
MSW36
MSW38
MSW40
MSW42
MSW45
MSWA8
MSWA10
MSWA12
MSWA14
MSWA16
MSWA18
MSWA20
MSWA22
MSWA24
MSWA25
MSWA26
MSWA27
MSWA28
MSWA30
MSWA33
MSWAS8-6
MSWAS10-6
MSWAS12-6
MSWAS14-6
MSWAS16-6
MSWAS18-6
MSWAS20-8
MSWAS22-8
MSWAS24-8
MSWAS25-8
MSWAS26-8
MSWAS27-8
MSWAS28-8
MSWAS30-8
MSWAS33-8
MSWS8-6
MSWS10-6
MSWS12-6
MSWS14-6
MSWS16-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo nominal (M) Tipo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.5Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1022Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1024Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1026Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1027Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1028Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1033Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1036Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

1040Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1042Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1045Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Agujero Pasante, Tipo Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Agujero Pasante, Tipo Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Agujero Pasante, Tipo Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014Agujero Pasante, Tipo Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Agujero Pasante, Tipo Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018Agujero Pasante, Tipo Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Agujero Pasante, Tipo Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022Agujero Pasante, Tipo Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024Agujero Pasante, Tipo Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Agujero Pasante, Tipo Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026Agujero Pasante, Tipo Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027Agujero Pasante, Tipo Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028Agujero Pasante, Tipo Corto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030Agujero Pasante, Tipo Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033Agujero Pasante, Tipo Corto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108Tipo corto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010Tipo corto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012Tipo corto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014Tipo corto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016Tipo corto

Cargando…

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo de enchufe Tornillos de cierre

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico