(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Plantillas de extracción de clavijas

Plantillas de extracción de clavijas:
· Materiales
① Cuerpo principal
[M] Material: acero al carbono 1045
[H] Dureza: 38 a 42HRC
② Tapa de soporte
Para M4, M5, M6, M8, M10

Especificaciones

Número de parte
KNHN
KNHN - M5
((1) Cuerpo principal + (2) Tapa del soporte 1 pieza)
Número de parte
KNHN
(①+②)
((2) solamente)
dNúmero de parte
TipoNo.
4.2KNHN-M
(Solo ②)
4
5.25
6.36
8.58
10.510

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KNHN
KNHN-M4
KNHN-M5
KNHN-M6
KNHN-M8
KNHN-M10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Diámetro de tornillo aplicable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cuerpo principal + tapa de soporte, 1 pieza para cada uno-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Titular de la tapa solamenteM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Titular de la tapa solamenteM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Titular de la tapa solamenteM6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Titular de la tapa solamenteM8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Titular de la tapa solamenteM10

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Más información

Plantillas de extracción de clavijas:
■Cómo usar
1.Inserte el tornillo de cabeza hexagonal (CB) en la tapa del soporte.
2.Coloque la tapa del soporte ② a la punta del cuerpo principal.
3. Sujete la punta del tornillo al pasador de espiga girando la parte moleteada del eje.
4.Deslice el martillo para quitar el pasador de espiga.
CB (Tornillo de cabeza hueca hexagonal) >> haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Herramienta dedicada