(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de resorte

Pines de resorte

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Cantidad mínima de venta: Vendido Individualmente (Sin cantidad mínima)
· Escribe: Pines de resorte

  • Componentes inCAD
Pasadores de resorte: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
SSPR Acero para resorte45~50HRC
SSPSR Aleación de resorte de acero inoxidable42~48HRC

Especificaciones

Número de pieza
SSPR5 - 40
LTolerancia L
5~10+ 0.5
0
12~50+ 1.0
0
56~100+ 1.5
0
Número de pieza*kNt (referencia)D
TipoD - LSSPRSSPSRSSPRSSPSRmín.máx.
SSPR
(D2~10)

SSPSR
(D2~6)
2(Tabla de precios a continuación)2.762.760.40.42.152.25
36.26.20.60.63.153.25
410.810.80.80.84.24.4
517.2517.25115.25.4
624.8324.831.21.26.26.4
844.13-1.6-8.38.6
1068.94-2-10.310.6
[ ! ]El valor máximo de D es el valor máximo en la circunferencia del pin y el valor mínimo de D es el promedio de D1, D2 y D3.
Referencia: t cumple con JSMA N.° 6 (Estándar de la Asociación de Fabricantes de Resortes de Japón).
*kN = carga mínima de rotura doble
[ ! ]El diámetro del orificio de montaje para los pasadores de resorte debe ser el mismo que el diámetro nominal del pasador de resorte, con una tolerancia de dimensión del orificio de montaje de H12 como se especifica en JIS B0401-1.
Número de pieza
TipoD - L
SSPR
SSPSR
(acero inoxidable)
2-5
 6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 20
SSPR
SSPSR
(acero inoxidable)
3-6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 20
 22
 25
 28
 32
SSPR
SSPSR
(acero inoxidable)
4-8
 10
 12
 14
 16
 18
 20
 22
 25
 28
 32
 36
 40
SSPR
SSPSR
(acero inoxidable)
5-10
 12
 14
 16
 18
 20
 22
 25
 28
 32
 36
 40
 45
 50
 
Número de pieza
TipoD - L
SSPR
SSPSR
(acero inoxidable)
6-12
 14
 16
 18
 20
 22
 25
 28
 32
 36
 40
 45
 50
 56
SSPR8-16
 18
 20
 22
 25
 28
 32
 36
 40
 45
 50
 56
 63
 70
 80
SSPR10-18
 20
 22
 25
 28
 32
 36
 40
 45
 50
 56
 63
 70
 80
 90
 100
[ ! ]Las dimensiones que no figuran en la lista no están estandarizadas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSPR2-5
SSPR2-6
SSPR2-8
SSPR2-10
SSPR2-12
SSPR2-14
SSPR2-16
SSPR2-18
SSPR2-20
SSPR3-6
SSPR3-8
SSPR3-10
SSPR3-12
SSPR3-14
SSPR3-16
SSPR3-18
SSPR3-20
SSPR3-22
SSPR3-25
SSPR3-28
SSPR3-32
SSPR4-8
SSPR4-10
SSPR4-12
SSPR4-14
SSPR4-16
SSPR4-18
SSPR4-20
SSPR4-22
SSPR4-25
SSPR4-28
SSPR4-32
SSPR4-36
SSPR4-40
SSPR5-10
SSPR5-12
SSPR5-14
SSPR5-16
SSPR5-18
SSPR5-20
SSPR5-22
SSPR5-25
SSPR5-28
SSPR5-32
SSPR5-36
SSPR5-40
SSPR5-45
SSPR5-50
SSPR6-12
SSPR6-14
SSPR6-16
SSPR6-18
SSPR6-20
SSPR6-22
SSPR6-25
SSPR6-28
SSPR6-32
SSPR6-36
SSPR6-40
SSPR6-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Material OD (Máx.)
(mm)
OD (Min)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero para muelles2.252.15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1026[Acero] Acero para muelles2.252.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028[Acero] Acero para muelles2.252.15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10210[Acero] Acero para muelles2.252.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10212[Acero] Acero para muelles2.252.15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10214[Acero] Acero para muelles2.252.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10216[Acero] Acero para muelles2.252.15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10218[Acero] Acero para muelles2.252.15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10220[Acero] Acero para muelles2.252.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero] Acero para muelles3.253.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero] Acero para muelles3.253.15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310[Acero] Acero para muelles3.253.15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10312[Acero] Acero para muelles3.253.15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10314[Acero] Acero para muelles3.253.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10316[Acero] Acero para muelles3.253.15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10318[Acero] Acero para muelles3.253.15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10320[Acero] Acero para muelles3.253.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10322[Acero] Acero para muelles3.253.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10325[Acero] Acero para muelles3.253.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10328[Acero] Acero para muelles3.253.15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10332[Acero] Acero para muelles3.253.15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048[Acero] Acero para muelles4.44.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410[Acero] Acero para muelles4.44.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412[Acero] Acero para muelles4.44.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10414[Acero] Acero para muelles4.44.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10416[Acero] Acero para muelles4.44.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10418[Acero] Acero para muelles4.44.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero] Acero para muelles4.44.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10422[Acero] Acero para muelles4.44.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425[Acero] Acero para muelles4.44.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10428[Acero] Acero para muelles4.44.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10432[Acero] Acero para muelles4.44.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10436[Acero] Acero para muelles4.44.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10440[Acero] Acero para muelles4.44.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero] Acero para muelles5.45.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512[Acero] Acero para muelles5.45.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10514[Acero] Acero para muelles5.45.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516[Acero] Acero para muelles5.45.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10518[Acero] Acero para muelles5.45.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520[Acero] Acero para muelles5.45.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10522[Acero] Acero para muelles5.45.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero] Acero para muelles5.45.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10528[Acero] Acero para muelles5.45.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10532[Acero] Acero para muelles5.45.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10536[Acero] Acero para muelles5.45.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10540[Acero] Acero para muelles5.45.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10545[Acero] Acero para muelles5.45.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10550[Acero] Acero para muelles5.45.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] Acero para muelles6.46.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10614[Acero] Acero para muelles6.46.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616[Acero] Acero para muelles6.46.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10618[Acero] Acero para muelles6.46.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero] Acero para muelles6.46.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10622[Acero] Acero para muelles6.46.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero] Acero para muelles6.46.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10628[Acero] Acero para muelles6.46.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10632[Acero] Acero para muelles6.46.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10636[Acero] Acero para muelles6.46.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640[Acero] Acero para muelles6.46.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10645[Acero] Acero para muelles6.46.2

Cargando…

 

Información básica

Tipo El pasador de resorte Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Estándar
Acabado superficial Ninguno Min. Cantidad de venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza