(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores - rectos, roscados a través del orificio

Pasadores - rectos, roscados a través del orificio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Estilo: Alfiler de tamaño insuficiente
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Tolerancia de ajuste: p6-h7

  • Componentes inCAD
Pasadores de clavija: ambos extremos biselados, un extremo roscado y de menor tamaño (h7), un extremo de gran tamaño (p6), hueco: imagen relacionada
· Materiales
MSYT
MSYTC
[M] Material: acero para rodamientos 52100
Acero inoxidable 440C
[H] Dureza: 58HRC ~
58HRC~

Especificaciones

Número de parte-No.
MSY3
MSYG6
MSYT8
-
-
-
10
1208
18
Número de parteTolerancia DNo.MxPL12
TipoDp6h7
MSYT

MSYTC
(Acero inoxidable)
6+0.020
+0.012
0
- 0.012
12054x0.71251.55
126
12088
15081588
1510
151212
181812
202013
8+0.024
+0.015
0
- 0.015
185x0.818122
202013
252516
303019
10186x1.0181210
252516
303019
12+0.028
+0.018
0
- 0.018
404025

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSYT6-12
MSYT6-15
MSYT6-18
MSYT6-20
MSYT6-1205
MSYT6-1208
MSYT6-1508
MSYT6-1512
MSYT8-18
MSYT8-20
MSYT8-25
MSYT8-30
MSYT10-18
MSYT10-25
MSYT10-30
MSYT12-40
MSYTC6-12
MSYTC6-15
MSYTC6-18
MSYTC6-20
MSYTC6-1205
MSYTC6-1208
MSYTC6-1508
MSYTC6-1512
MSYTC8-18
MSYTC8-20
MSYTC8-25
MSYTC8-30
MSYTC10-18
MSYTC10-25
MSYTC10-30
MSYTC12-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Material p6 Longitud de mecanizado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] Acero para rodamientos 521006
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615[Acero] Acero para rodamientos 5210010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10618[Acero] Acero para rodamientos 5210012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero] Acero para rodamientos 5210013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] Acero para rodamientos 521005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] Acero para rodamientos 521008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero] Acero para rodamientos 521008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero] Acero para rodamientos 5210012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10818[Acero] Acero para rodamientos 5210012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Acero] Acero para rodamientos 5210013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero] Acero para rodamientos 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Acero] Acero para rodamientos 5210019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101018[Acero] Acero para rodamientos 5210012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101025[Acero] Acero para rodamientos 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030[Acero] Acero para rodamientos 5210019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240[Acero] Acero para rodamientos 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10618[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10818[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101018[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-

Cargando…

  1. 1

Más información

MSYT
MSYTC
(Acero inoxidable)
[ ! ]La forma final del lado de tolerancia p6 para MSYTC es la misma que la de MSYGC.
[ ! ]La dimensión ℓ 1/ℓ 2 puede ser mayor que el valor mostrado en el catálogo debido al proceso de pulido.

Ejemplo

Pasadores de clavija: ambos extremos biselados, un extremo roscado y de menor tamaño (h7), un extremo de gran tamaño (p6), hueco: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Negativa Forma del extremo del eje Hilo interno
Tolerancia de ajuste p6-h7