(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores - rectos, ambos extremos biselados, tolerancia h7

Pasadores - rectos, ambos extremos biselados, tolerancia h7

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Estilo: Alfiler de tamaño insuficiente
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
· Forma final: Ambos lados C biselados

  • Componentes inCAD
Pines Dowel: ambos extremos biselados, tolerancia h7: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
MSHHMAcero inoxidable 440C58HRC~
MSHSMAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L
MSH2
MSGB3
-
-
6
12
CD h7Número de parteL
TipoD
0.3
o menos
0
- 0.01
MSHHM268101215
36810121520
0
- 0.012
4810121520
0.55810121520
610121520
0
- 0.015
81520

CD h7Número de parteL
TipoD
0.3
o menos
0
- 0.01
MSHSM268101215
36810121520
0
- 0.012
4810121520
0.55810121520
610121520
0
- 0.015
81520

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSHHM2-6
MSHHM2-8
MSHHM2-10
MSHHM2-12
MSHHM2-15
MSHHM3-6
MSHHM3-8
MSHHM3-10
MSHHM3-12
MSHHM3-15
MSHHM3-20
MSHHM4-8
MSHHM4-10
MSHHM4-12
MSHHM4-15
MSHHM4-20
MSHHM5-8
MSHHM5-10
MSHHM5-12
MSHHM5-15
MSHHM5-20
MSHHM6-10
MSHHM6-12
MSHHM6-15
MSHHM6-20
MSHHM8-15
MSHHM8-20
MSHSM2-6
MSHSM2-8
MSHSM2-10
MSHSM2-12
MSHSM2-15
MSHSM3-6
MSHSM3-8
MSHSM3-10
MSHSM3-12
MSHSM3-15
MSHSM3-20
MSHSM4-8
MSHSM4-10
MSHSM4-12
MSHSM4-15
MSHSM4-20
MSHSM5-8
MSHSM5-10
MSHSM5-12
MSHSM5-15
MSHSM5-20
MSHSM6-10
MSHSM6-12
MSHSM6-15
MSHSM6-20
MSHSM8-15
MSHSM8-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1026[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1028[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10210[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10212[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10215[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1036[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10312[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10315[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10320[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10420[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1058[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10815[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10820[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1026[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1028[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10210[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10212[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10215[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1036[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10312[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10315[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10320[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10420[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1058[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10815[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10820[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Negativa Forma del extremo del eje Estándar
Tipo Recto Formas finales Ambos lados C chaflanados Tolerancia de ajuste h7
Barrenos roscados Ninguno Salida de aire Ninguno