(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores: rectos, con orificio pasante roscado, un extremo achaflanado, un extremo redondeado, tolerancia p6

Pasadores: rectos, con orificio pasante roscado, un extremo achaflanado, un extremo redondeado, tolerancia p6

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
· Forma final: Ambos lados cónicos

  • Componentes inCAD
Pasadores de clavija: un extremo biselado, un extremo radiado, tolerancia h7: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
THSAcero para rodamientos 5210045~50HRC
THSSAcero inoxidable 440C

Especificaciones

Número de parte-L
MSTP5
MSTMS6
-
-
10
20
12M
x
P
Dp6Número de parteL
TipoD
20.384
x
0.7
+0.020
+0.012
THS61520253035
0.55
x
0.8
+0.024
+0.015
81520253035
2.5106
x
1.0
102025303540
1.06
x
1.0
+0.029
+0.018
12202530354045

12M
x
P
Dp6Número de parteL
TipoD
20.384
x
0.7
+0.020
+0.012
THSS61520253035
0.55
x
0.8
+0.024
+0.015
81520253035
2.5106
x
1.0
102025303540
1.06
x
1.0
+0.029
+0.018
12202530354045

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
THS6-15
THS6-20
THS6-25
THS6-30
THS6-35
THS8-15
THS8-20
THS8-25
THS8-30
THS8-35
THS10-20
THS10-25
THS10-30
THS10-35
THS10-40
THS12-20
THS12-25
THS12-30
THS12-35
THS12-40
THS12-45
THSS6-15
THSS6-20
THSS6-25
THSS6-30
THSS6-35
THSS8-15
THSS8-20
THSS8-25
THSS8-30
THSS8-35
THSS10-20
THSS10-25
THSS10-30
THSS10-35
THSS10-40
THSS12-20
THSS12-25
THSS12-30
THSS12-35
THSS12-40
THSS12-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10625[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10635[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10815[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10820[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10825[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10830[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10835[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101020[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101025[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101030[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101035[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101040[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101220[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101225[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101230[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101235[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101240[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101245[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10635[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10815[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10820[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10825[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10830[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10835[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101025[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101035[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101040[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101220[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101225[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101230[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101235[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101240[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101245[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]La dimensión ℓ 1/ℓ 2 puede ser mayor que el valor mostrado en el catálogo debido al proceso de pulido.
 

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Hilo interno
Tipo Recto Formas finales Ambos lados cónicos Tolerancia de ajuste p6
Barrenos roscados Un lado roscado (a través del orificio) Salida de aire Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico