(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Teclas paralelas: largo estándar, ancho seleccionable (Números de pieza)

Teclas paralelas: largo estándar, ancho seleccionable
  • Descuento por volumen

· Material: Acero al carbono 1045
· Longitud total (mm): 300
· Mecanizado de agujeros: Recto
· Escribe: tipo en blanco
· Endurecimiento del cuerpo principal: Sin endurecer

Claves paralelas: en blanco: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Materialindependiente
KETAcero al carbón 1045600 N/mm 2 o más

Especificaciones

Número de parte
KET10
Número de parteTolerancia (h9)HTolerancia HC
TipoB
KET30
- 0.025
30
- 0.025
0.16~0.25
40
- 0.030
40
- 0.030
550.25~0.40
660
- 0.036
77
8- 0.0360
- 0.090
1080.40~0.60
Número de parteTolerancia (h9)HTolerancia HC
TipoB
KET120
- 0.043
80
- 0.090
0.40~0.60
149
1510
16
18110
- 0.110

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KET3
KET4
KET5
KET6
KET7
KET8
KET10
KET12
KET14
KET15
KET16
KET18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Maquinado de orificios Sin maquinado Longitud total(mm) 300 Material Acero al carbón 1045
Tipos Tipo en blanco Endurecimiento del cuerpo principal Sin endurecer