(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas y tuercas cuadradas - con holgura en orificio (Números de pieza)

Arandelas y tuercas cuadradas - con holgura en orificio
  • Desengrasante

· Forma: tuercas cuadradas
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Forma: Dimensión configurable tipo de un agujero

  • Componentes inCAD
Arandelas y tuercas cuadradas: con un orificio de separación: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
NuecesArandelas
FKTFKWAcero al carbón 1045-
FKTBFKWBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
FKTSFKWSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-A-P-D
FKW16-A20-P10-D7
Número de parteIncremento de 1 mmIncremento de 0.5 mmM (grueso)T
TipoBAP
Nueces
FKT
FKTB
FKTS
1616~50M/2+2≤P≤A-M/2-266
2286
25109
381210

Número de parteIncremento de 1 mmIncremento de 0.5 mmL
TipoBAP
Arandelas
FKW
FKWB
FKWS
1616~50D/2+2≤P≤A-D/2-279
2279
25791114
38791114

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FKT16-A[16-50/1]-P[5-45/0.5]
FKT22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]
FKT25-A[16-50/1]-P[7-43/0.5]
FKT38-A[16-50/1]-P[8-42/0.5]
FKTB16-A[16-50/1]-P[5-45/0.5]
FKTB22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]
FKTB25-A[16-50/1]-P[7-43/0.5]
FKTB38-A[16-50/1]-P[8-42/0.5]
FKTS16-A[16-50/1]-P[5-45/0.5]
FKTS22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]
FKTS25-A[16-50/1]-P[7-43/0.5]
FKTS38-A[16-50/1]-P[8-42/0.5]
FKW16-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKW22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKW25-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKW38-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWB16-A[16-50/1]-P[5.5-44/0.5]-D[7,​9]
FKWB22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKWB25-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWB38-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWS16-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKWS22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKWS25-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWS38-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tipo de cresta de hilo Tratamiento de superficies (detalles) Paso P
(mm)
Ancho A
(mm)
Ancho B
(mm)
Tipos Diámetro del agujero D
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

106[Acero] S45CDNinguno[Métrico grueso] Métrico gruesoNinguno5 ~ 4516 ~ 5016Tuercas cuadradas-
1 Pieza(s)

8 Días o más

108[Acero] S45CDNinguno[Métrico grueso] Métrico gruesoNinguno6 ~ 4416 ~ 5022Tuercas cuadradas-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010[Acero] S45CDNinguno[Métrico grueso] Métrico gruesoNinguno7 ~ 4316 ~ 5025Tuercas cuadradas-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012[Acero] S45CDNinguno[Métrico grueso] Métrico gruesoNinguno8 ~ 4216 ~ 5038Tuercas cuadradas-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] S45CDRecubrimiento de óxido negro[Métrico grueso] Métrico gruesoRecubrimiento de óxido negro5 ~ 4516 ~ 5016Tuercas cuadradas-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] S45CDRecubrimiento de óxido negro[Métrico grueso] Métrico gruesoRecubrimiento de óxido negro6 ~ 4416 ~ 5022Tuercas cuadradas-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] S45CDRecubrimiento de óxido negro[Métrico grueso] Métrico gruesoRecubrimiento de óxido negro7 ~ 4316 ~ 5025Tuercas cuadradas-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] S45CDRecubrimiento de óxido negro[Métrico grueso] Métrico gruesoRecubrimiento de óxido negro8 ~ 4216 ~ 5038Tuercas cuadradas-
1 Pieza(s)

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Métrico grueso] Métrico gruesoNinguno5 ~ 4516 ~ 5016Tuercas cuadradas-
1 Pieza(s)

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Métrico grueso] Métrico gruesoNinguno6 ~ 4416 ~ 5022Tuercas cuadradas-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Métrico grueso] Métrico gruesoNinguno7 ~ 4316 ~ 5025Tuercas cuadradas-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Métrico grueso] Métrico gruesoNinguno8 ~ 4216 ~ 5038Tuercas cuadradas-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-[Acero] S45CDNinguno-Ninguno6 ~ 4416 ~ 5016Arandelas cuadradas7 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-[Acero] S45CDNinguno-Ninguno6 ~ 4416 ~ 5022Arandelas cuadradas7 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-[Acero] S45CDNinguno-Ninguno6 ~ 4416 ~ 5025Arandelas cuadradas7 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-[Acero] S45CDNinguno-Ninguno6 ~ 4416 ~ 5038Arandelas cuadradas7 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-[Acero] S45CDRecubrimiento de óxido negro-Recubrimiento de óxido negro5.5 ~ 4416 ~ 5016Arandelas cuadradas7 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-[Acero] S45CDRecubrimiento de óxido negro-Recubrimiento de óxido negro6 ~ 4416 ~ 5022Arandelas cuadradas7 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-[Acero] S45CDRecubrimiento de óxido negro-Recubrimiento de óxido negro6 ~ 4416 ~ 5025Arandelas cuadradas7 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-[Acero] S45CDRecubrimiento de óxido negro-Recubrimiento de óxido negro6 ~ 4416 ~ 5038Arandelas cuadradas7 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-Ninguno6 ~ 4416 ~ 5016Arandelas cuadradas7 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-Ninguno6 ~ 4416 ~ 5022Arandelas cuadradas7 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-Ninguno6 ~ 4416 ~ 5025Arandelas cuadradas7 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-Ninguno6 ~ 4416 ~ 5038Arandelas cuadradas7 ~ 14

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación / función General Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Detalles de la forma Dimensión configurable tipo de un agujero