(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas de resorte de disco (Números de pieza)

Arandelas de resorte de disco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Arandelas de resorte
· Escribe (Aplicaciones): Arandelas de resorte
· Unidad de venta: Se vende por separado (el producto se puede comprar individualmente)
· Tipo, arandelas elásticas: Arandelas de resorte de disco
· Material: Acero inoxidable

  • Componentes inCAD
Arandelas de resorte de disco: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304
[H] Dureza: 37 a 46HRC
JIS B 1251 Clase 2 equivalente

Especificaciones

Número de parte
PACK-ZAST3
GTS10
SSRBW8
Número de parteDdHt
TipoNo.
SSRBW47.54.30.70.45
59.05.30.850.55
610.56.40.950.60
813.58.41.30.90
1016.510.51.61.10
1219.013.01.751.20
[ ! ]Carga ligera

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSRBW4
SSRBW5
SSRBW6
SSRBW8
SSRBW10
SSRBW12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.340.457.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.350.559
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.460.610.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.480.913.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.5101.116.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013121.219

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Tipo, arandelas de resorte Arandelas de resorte de disco