(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela plana

Arandela plana
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Escribe: Arandelas planas
· Escribe (Aplicaciones): Arandelas planas
· Unidad de venta: Se vende por separado (el producto se puede comprar individualmente)

  • Componentes inCAD
Arandelas planas: imagen relacionada
· Materiales
PWF
[M] Material: equivalente en acero con bajo contenido de carbono
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente
SPWF
[ M ] Material: acero inoxidable 304
JIS B 1256

Especificaciones

Número de parte
PWF3
Número de partedDt
TipoNominalPWFSPWF
PWF

SPWF
22.24.350.3
2.52.756.50.5
2.62.8
33.26.07.00.5
44.38.09.00.8
55.310.010.01.0
66.412.512.51.6
88.415.517.0
1010.518.021.02.0
1213.021.024.02.5
1617.028.030.03.0
2021.034.037.0
2425.039.044.04.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PWF2
PWF2.5
PWF2.6
PWF3
PWF4
PWF5
PWF6
PWF8
PWF10
PWF12
PWF16
PWF20
PWF24
SPWF2
SPWF2.5
SPWF2.6
SPWF3
SPWF4
SPWF5
SPWF6
SPWF8
SPWF10
SPWF12
SPWF16
SPWF20
SPWF24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Rosca Nominal (M) Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente2Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente2.5Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalente2.6Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente3Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente4Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente5Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente6Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente8Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente10Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente12Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente16Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente20Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalente24Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNinguno2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno2.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNinguno2.6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno10Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno12Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNinguno16Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNinguno24Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza