(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela de seguridad partida

Arandela de seguridad partida
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Escribe: Arandelas de resorte
· Escribe (Aplicaciones): Arandelas de resorte
· Unidad de venta: Se vende por separado (el producto se puede comprar individualmente)
· Tipo, arandelas elásticas: Estándar

  • Componentes inCAD
Arandelas de resorte: imagen relacionada
· Materiales
SLW
Material: JIS-SWRH
Tratamiento superficial: cromato trivalente JIS B 1251
SSLW
Material: acero inoxidable 304 N

Especificaciones

Número de parte
PWF3
Número de partedDt
TipoNominal
SLW

SSLW
22.14.40.5
2.52.65.20.6
2.62.75.3
33.15.90.7
44.17.61.0
55.19.21.3
66.112.21.5
88.215.42.0
1010.218.42.5
1212.221.53.0
1616.228.04.0
2020.233.85.1
2424.540.35.9

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SLW2
SLW2.5
SLW2.6
SLW3
SLW4
SLW5
SLW6
SLW8
SLW10
SLW12
SLW16
SLW20
SLW24
SSLW2
SSLW2.5
SSLW2.6
SSLW3
SSLW4
SSLW5
SSLW6
SSLW8
SSLW10
SSLW12
SSLW16
SSLW20
SSLW24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Rosca Nominal (M) Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente2Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalente2.5Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalente2.6Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente3Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente4Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente5Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente6Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente8Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente10Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente12Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente16Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente20Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente24Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNinguno2.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNinguno2.6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno10Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno12Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno16Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableNinguno20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNinguno24Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tipo, arandelas de resorte Estándar