(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas con pestaña – Una pestaña【10 piezas por paquete】

Arandelas con pestaña – Una pestaña

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Arandelas con pestaña – Una pestaña
  • Arandelas con pestaña – Una pestaña
  • Descuento por volumen

· Escribe (Aplicaciones): forma especial
· Unidad de venta: caja/paquete
· Material: Acero inoxidable

  • Componentes inCAD
Arandelas con pestaña - Una pestaña: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
PACK-ZAST3
GTS10
SSRBW8
Número de partedDD1t1b
TipoNo.
PACK-ZAST
PACK-ZATT
33.21270.291354
44.31491475
55.317100.51586
66.518139
88.5221620137
1010.526200.822149
1212.53024271910
161738301.2322412
20214538362815
24255244443517

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PACK-ZAST3
PACK-ZAST4
PACK-ZAST5
PACK-ZAST6
PACK-ZAST8
PACK-ZAST10
PACK-ZAST12
PACK-ZAST16
PACK-ZAST20
PACK-ZAST24
PACK-ZATT4
PACK-ZATT5
PACK-ZATT6
PACK-ZATT8
PACK-ZATT10
PACK-ZATT12
PACK-ZATT16
PACK-ZATT20
PACK-ZATT24
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: una pestaña3.230.29

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: una pestaña4.340.29

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: una pestaña5.350.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: una pestaña6.560.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: una pestaña8.580.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: una pestaña10.5100.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: una pestaña12.5120.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: una pestaña17161.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: una pestaña21201.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: una pestaña25241.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: dos pestañas4.340.29

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: dos pestañas5.350.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: dos pestañas6.560.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: dos pestañas8.580.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: dos pestañas10.5100.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: dos pestañas12.5120.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: dos pestañas17161.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: dos pestañas21201.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Lavadoras de lengüeta simple / doble] Arandelas con lengüeta: dos pestañas25241.2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Unidad de ventas Caja / paquete Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno