(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandelas cónicas (redondas/cuadradas)

Arandelas cónicas (redondas/cuadradas)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Arandelas cónicas (redondas/cuadradas)
  • Arandelas cónicas (redondas/cuadradas)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Arandelas cónicas
· Escribe (Aplicaciones): Arandelas planas
· Unidad de venta: Se vende por separado (el producto se puede comprar individualmente)
· Material: ③Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Arandelas cónicas (cuadradas): imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ZTQAcero al carbón 1018Cromado brillante trivalente
ZTQMAcero al carbón 1045Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-α
ZTQ6-5
Número de parteÁngulo
α
dDÁngulo 3 °Ángulo 5 °Ángulo 8 °
TipoNo.t1t2t1t2t1t2
ZTQ
ZTQM
63

5

8
7161.221.631.74
89181.11.41.5
1011221.83241.95
1214261.61.72.36
1618323.353.263.58
2021402.92.53.49
2427523.363.583.711

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZTQ6-3
ZTQ6-5
ZTQ6-8
ZTQ8-3
ZTQ8-5
ZTQ8-8
ZTQ10-3
ZTQ10-5
ZTQ10-8
ZTQ12-3
ZTQ12-5
ZTQ12-8
ZTQ16-3
ZTQ16-5
ZTQ16-8
ZTQ20-3
ZTQ20-5
ZTQ20-8
ZTQ24-3
ZTQ24-5
ZTQ24-8
ZTQM6-3
ZTQM6-5
ZTQM6-8
ZTQM8-3
ZTQM8-5
ZTQM8-8
ZTQM10-3
ZTQM10-5
ZTQM10-8
ZTQM12-3
ZTQM12-5
ZTQM12-8
ZTQM16-3
ZTQM16-5
ZTQM16-8
ZTQM20-3
ZTQM20-5
ZTQM20-8
ZTQM24-3
ZTQM24-5
ZTQM24-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)
Ángulo α
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)76Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)76Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)76Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)98Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)183
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)98Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)98Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)188
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)1110Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)1110Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)1110Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)1412Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)1412Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)1412Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)1816Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)323
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)1816Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)1816Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)2120Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)2120Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)2120Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)408
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)2724Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)2724Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)2724Recubrimiento de cromato brillante (trivalente)528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente76Cromado trivalente163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente76Cromado trivalente165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente76Cromado trivalente168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente98Cromado trivalente183
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente98Cromado trivalente185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente98Cromado trivalente188
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente1110Cromado trivalente223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente1110Cromado trivalente225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente1110Cromado trivalente228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente1412Cromado trivalente263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente1412Cromado trivalente265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente1412Cromado trivalente268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente1816Cromado trivalente323
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente1816Cromado trivalente325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente1816Cromado trivalente328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente2120Cromado trivalente403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente2120Cromado trivalente405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente2120Cromado trivalente408
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente2724Cromado trivalente523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente2724Cromado trivalente525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente2724Cromado trivalente528

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandelas cónicas Material Acero
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico