(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas en U (paquete)【1-100 piezas por paquete】

Tuercas en U (paquete)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tuercas en U (paquete)
  • Tuercas en U (paquete)
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca hexagonal
· Tipo de bloqueo: Tuerca U
· Aplicación/función: Prevención de aflojamiento
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

  • Componentes inCAD
Tuercas-U (Paquete): imagen relacionada
· Materiales
Tipomaterial principalMaterial del anillo de fricción[ S ] Tratamiento de superficiesTornillo de Precisión
Objeto unicoPaquete
UNUTZPACK-UNUTAcero al carbón 1018 o equivalenteAcero inoxidable 301Cromado brillante(Titanio puro clase 2)
UNUTKZPACK-UNUTKAcero al carbón 1018 o equivalenteAcero inoxidable 301Cromato trivalente(Titanio puro clase 2)
UNUTSZPACK-UNUTSAcero inoxidable 304 o equivalenteAcero inoxidable 301-(Titanio puro clase 2)

Especificaciones

Número de parte
UNUTZ4
PACK-UNUT12
Número de parte
TipoM
UNUTZ
UNUTKZ
UNUTSZ
4
5
6
8
10
12
16
Número de parteCantidad / 1 paquete
TipoM
PACK-UNUT
PACK-UNUTK
PACK-UNUTS
4100
5100
6100
8100
1050
1250
1650
* 100 piezas / paquete para M4 a 8; 50 piezas / paquete para M10 a 16.
MTonoShm(e)Par de apriete N · m (kg · cm)
Dimensión de referenciaToleranciaDimensión de referenciaTolerancia
UNUT, UNUTKUNUTS
40.770
-0.2
3.8±0.338.12.2 (22)1.9 (19)
50.884.63.99.24.4 (45)3.8 (39)
61.0105.14.211.57.4 (75)6.5 (66)
81.25130
-0.25
7.3±0.46.11518 (180)16 (160)
101.5178.37.119.636 (370)31 (320)
121.75190
-0.35
10.5921.962 (630)55 (560)
162.02414.5±0.51327.7155 (1600)135 (1400)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PACK-UNUT4
PACK-UNUT5
PACK-UNUT6
PACK-UNUT8
PACK-UNUT10
PACK-UNUT12
PACK-UNUT16
PACK-UNUTK4
PACK-UNUTK5
PACK-UNUTK6
PACK-UNUTK8
PACK-UNUTK10
PACK-UNUTK12
PACK-UNUTK16
PACK-UNUTS4
PACK-UNUTS5
PACK-UNUTS6
PACK-UNUTS8
PACK-UNUTS10
PACK-UNUTS12
PACK-UNUTS16
UNUTKZ4
UNUTKZ5
UNUTKZ6
UNUTKZ8
UNUTKZ10
UNUTKZ12
UNUTKZ16
UNUTSZ4
UNUTSZ5
UNUTSZ6
UNUTSZ8
UNUTSZ10
UNUTSZ12
UNUTSZ16
UNUTZ4
UNUTZ5
UNUTZ6
UNUTZ8
UNUTZ10
UNUTZ12
UNUTZ16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-4[Acero] AceroCromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-5[Acero] AceroCromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-6[Acero] AceroCromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-8[Acero] AceroCromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-10[Acero] AceroCromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-12[Acero] AceroCromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-16[Acero] AceroCromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4[Acero] AceroCromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-5[Acero] AceroCromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-6[Acero] AceroCromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-8[Acero] AceroCromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-10[Acero] AceroCromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-12[Acero] AceroCromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-16[Acero] AceroCromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante

Cargando…

  1. 1

Más información

Tuercas-U (Paquete): imagen relacionadaTuercas-U (Paquete): imagen relacionada Precauciones
· Al menos dos pasos de rosca deben sobresalir del anillo de fricción.
1. Al apretar la tuerca, consulte la Tabla de pares de apriete.
2. Utilice tornillos con punta biselada de JIS6g (Clase 2) con precisión de rosca.
3. Use el lubricante apropiado si se produce un atascamiento o rasguño al enroscar o desenroscar la tuerca en las roscas.
4. No se puede atornillar desde el lado del anillo de fricción.
5. Suspenda su uso si se produce una deformación anormal en el anillo de fricción o la abrazadera.
■ Características de las tuercas en U®
· Capaz de efecto estable anti-aflojamiento. Evita que los tornillos se caigan incluso con disminuciones en la tensión axial.
· Al ser un producto de metal sólido, las nueces son altamente resistentes al calor y al frío.
· La tarea de fijación simplificada facilita la gestión del trabajo.
· La gestión sencilla de piezas evita la instalación inadecuada.
· Reutilizable.
 

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Prevención de aflojamiento Tipo de bloqueo Tuerca U