(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de aseguramiento rápido - pulgar

Tuercas de aseguramiento rápido - pulgar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tuercas de aseguramiento rápido - pulgar
  • Tuercas de aseguramiento rápido - pulgar
  • Descuento por volumen

· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
QCNAcero al carbono 1035(Óxido negro)
QCNSAcero inoxidable 303-
QHNAcero al carbón 1045(Óxido negro)
QHNSAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte
QCN30
QHN19
Número de parteM (grueso)HSdCPar de apriete de referencia
TipoDN {kgf}/m
QCN
QCNS
246144166.74.8 {0.5}
308175208.79.0 {0.9}
36102062811.017.5 {1.8}
40122483213.717.5 {1.8}

Número de parteM (grueso)HC(e)Par de apriete de referencia
TipoBN {kgf}/m
QHN
QHNS
176146.719.64.9 {0.5}
198178.721.99.8 {1.0}
24102011.027.715.6 {1.6}
27122413.731.219.6 {2.0}

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
QCN24
QCN30
QCN36
QCN40
QCNS24
QCNS30
QCNS36
QCNS40
QHN17
QHN19
QHN24
QHN27
QHNS17
QHNS19
QHNS24
QHNS27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Aplicación / función Tratamiento de superficies (detalles) Diámetro exterior D
(φ)
Llave inglesa B
(mm)
Tipos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1035Apriete manual[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado24-Tipo redondo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108[Acero] Acero al carbono 1035Apriete manual[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado30-Tipo redondo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1035Apriete manual[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado36-Tipo redondo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1035Apriete manual[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado40-Tipo redondo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Apriete manual[Ninguno] Ninguno24-Tipo redondo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Apriete manual[Ninguno] Ninguno30-Tipo redondo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Apriete manual[Ninguno] Ninguno36-Tipo redondo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Apriete manual[Ninguno] Ninguno40-Tipo redondo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045General[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-17Tipo hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045General[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-19Tipo hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045General[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-24Tipo hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045General[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-27Tipo hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303General[Ninguno] Ninguno-17Tipo hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303General[Ninguno] Ninguno-19Tipo hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303General[Ninguno] Ninguno-24Tipo hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303General[Ninguno] Ninguno-27Tipo hexagonal

Cargando…

  1. 1

Más información

 

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso