(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas de doble aseguramiento

Tuercas de doble aseguramiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: Tuerca hexagonal
· Tipo de bloqueo: Tuercas de seguridad duras
· Aplicación/función: Prevención de aflojamiento
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

  • Componentes inCAD
Tuercas de bloqueo doble: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HLNAcero al carbón 1018Cromato trivalente
HLNSAcero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de parte
HLN8
Número de parteMxPitchB(e)①Tuerca inferior② tuerca superiorAltura del par
ℓ Tolerancia
(h)Peso por juego (g)
TipoMHToleranciaH1Tolerancia
HLN
HLNS
(Acero inoxidable)
66x1.01011.55±0.350
-0.3
834
88x1.2513156.50
-0.58
6.50
-0.58
10.64.18.9
1010x1.51719.68813.25.218
1212x1.751921.9109.3167.0 26
1414x2.02225.4110
-0.7
110
-0.7
18.57.5 39
1616x2.02427.7131322.59.5 52.8
■ Tabla de par de apriete (valor de referencia)
M①Tuerca inferior② tuerca superior
Por material: Tabla de valores de referencia del par de apriete (N · m)Todos los materiales
Acero al carbón 1018 o equivalenteAcero al carbón 1045 o equivalenteAleación de acero 4137 o equivalente.Acero inoxidable 304 / acero inoxidable 316 o equivalentePar de apriete (N·m)
4,8 (320 N/mm 2 )8,8 (640 N/mm 2 )10,9 (900 N/mm 2 )50 (210 N/mm 2 )70 (450 N/mm 2 )
62.3~6--1.5~43.3~94~5
85.6~1511.2~3015.8~423.7~107.9~219~13
1011~3022~5931~847~2016~4218~24
1219~5239~10455~14613~3427~7327~39
1431~8262~16587~23220~5444~11640~58
1648~12997~257136~36232~8468~18170~100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HLN6
HLN8
HLN10
HLN12
HLN14
HLN16
HLNS6
HLNS8
HLNS10
HLNS12
HLNS14
HLNS16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Más información

Tuercas de bloqueo doble: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Prevención de aflojamiento Tipo de bloqueo Tuercas de seguridad