(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas hexagonales altas - acero/acero inoxidable, NT/SNT

Tuercas hexagonales altas - acero/acero inoxidable, NT/SNT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tuercas hexagonales altas - acero/acero inoxidable, NT/SNT
  • Tuercas hexagonales altas - acero/acero inoxidable, NT/SNT
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: Tuerca hexagonal (altura)
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

  • Componentes inCAD
Turcas Largas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
NTAcero al carbón 1045Cromado brillante trivalente25~30HRC
SNTAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Número de parte
NT6
Número de parteHB(C)D1
TipoM (grueso)
NT
SNT
691011.59.8
812131512.5
10151719.616.5
12181921.918
16242427.723
20303034.629
24363641.634

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NT6
NT8
NT10
NT12
NT16
NT20
NT24
SNT6
SNT8
SNT10
SNT12
SNT16
SNT20
SNT24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024[Acero] Acero[Cromado brillante] Cromato brillante[Cromado brillante] Cromato brillante trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función General