(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de mariposa cilíndrica - moleteada, acero

Tuerca de mariposa cilíndrica - moleteada, acero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tuerca de mariposa cilíndrica - moleteada, acero
  • Tuerca de mariposa cilíndrica - moleteada, acero
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: tuerca redonda
· Aplicación/función: Apretar la mano

  • Componentes inCAD
Tuercas moleteadas con orificios laterales: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
GruesaFino
CRNTCRNTSAcero al carbón 1045(Óxido negro)
SCRNTSCRNTSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
CRNT10
Número de parteMxPitch GruesoM x tono FinoDTdbTamaño de llave hexagonal aplicableM1C
TipoM
CRNT (Grueso)
CRNTS (Fino)
SCRNT (Grueso)
SCRNTS (Fino)
1010x1.510x1.02584.65440.5
1212x1.7512x1.030105.8655
1616x216x1.538126.97661
2020x2.5-45169.288
2424x3-501898
3030x3.5-602011.51010

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CRNT10
CRNT12
CRNT16
CRNT20
CRNT24
CRNT30
CRNTS10
CRNTS12
CRNTS16
SCRNT10
SCRNT12
SCRNT16
SCRNTS10
SCRNTS12
SCRNTS16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tipo de cresta de hilo Tratamiento de superficies (detalles) Tipos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero al carbón 1045-[Métrico grueso] Métrico grueso[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero al carbón 1045-[Métrico grueso] Métrico grueso[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero al carbón 1045-[Métrico grueso] Métrico grueso[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero al carbón 1045-[Métrico grueso] Métrico grueso[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024[Acero inoxidable] Acero al carbón 1045-[Métrico grueso] Métrico grueso[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero inoxidable] Acero al carbón 1045-[Métrico grueso] Métrico grueso[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero al carbón 1045-[Bien métrica] Métrica fina[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero al carbón 1045-[Bien métrica] Métrica fina[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero al carbón 1045-[Bien métrica] Métrica fina[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno[Métrico grueso] Métrico grueso[Ninguno] NingunoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno[Métrico grueso] Métrico grueso[Ninguno] NingunoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno[Métrico grueso] Métrico grueso[Ninguno] NingunoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno[Bien métrica] Métrica fina[Ninguno] NingunoHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno[Bien métrica] Métrica fina[Ninguno] NingunoHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno[Bien métrica] Métrica fina[Ninguno] NingunoHilo fino

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
1. Las tuercas se pueden apretar con llaves hexagonales usando los agujeros, hechos para adaptarse a las llaves, en el costado.
2. Los agujeros roscados se pueden usar para retener los tornillos de fijación.
3. Use en espacios donde las llaves hexagonales estándar no puedan alcanzar.
 

Información básica

Aplicación / función Apriete manual