(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas ciegas y abovedadas: acero inoxidable, FNT, métricas

Tuercas ciegas y abovedadas: acero inoxidable, FNT, métricas
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: nuez de bellota
· Material: Acero inoxidable
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

  • Componentes inCAD
Tuercas abovedadas (bellotas): imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FNTAcero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de parte
FNT20
Número de parteHhBA
(mín.)
T
(mín.)
e (aproximadamente)r (aproximadamente)
TipoM (grueso)

FNT
35.02.45.54.60.36.10.5
46.23.275.60.68.10.5
57.5486.69.2
69.55108.511.5
812.56.51311.50.815
1015.581714.51.019.6
1218.5101916.51.221.91.0
1624132421.51.627.7
2029163026.534.6
2435.5193632.52.041.6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FNT3
FNT4
FNT5
FNT6
FNT8
FNT10
FNT12
FNT16
FNT20
FNT24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función General Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno