(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas moleteadas

Tuercas moleteadas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: tuerca redonda
· Aplicación/función: Apretar la mano
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

  • Componentes inCAD
Tuercas moleteadas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FRNTAcero al carbón 1045(Óxido negro)
FRNTSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-D-T
FRNT8-30-10
Número de parteDTEB
TipoM (grueso)
FRNT
FRNTS
312350.56
416460.58
520580.510
62468112
830810116
10361012120

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNT3-12-3
FRNT3-12-5
FRNT4-16-4
FRNT4-16-6
FRNT5-20-5
FRNT5-20-8
FRNT6-24-6
FRNT6-24-8
FRNT8-30-8
FRNT8-30-10
FRNT10-36-10
FRNT10-36-12
FRNTS3-12-3
FRNTS3-12-5
FRNTS4-16-4
FRNTS4-16-6
FRNTS5-20-5
FRNTS5-20-8
FRNTS6-24-6
FRNTS6-24-8
FRNTS8-30-8
FRNTS8-30-10
FRNTS10-36-10
FRNTS10-36-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies (detalles) Diámetro exterior D
(φ)
Espesor moleteado T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado248
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado3010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado3610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado3612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno164
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno248
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno3010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno3610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno3612

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Apriete manual