(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas con bridas

Tuercas con bridas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca con brida
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Forma: Tuercas con bridas

  • Componentes inCAD
Tuercas bridadas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FRNUTSWCH Carbon Steel10R
Alambre de carbono de acero (JIS)
Cromato trivalente
FRSNUTAcero inoxidable 302HQ-

Especificaciones

Número de parte
FRNUT5
Número de parte(Grueso)DB(e)TT 1 (Min.)
TipoM
FRNUT
FRSNUT
30.585.56.33.71
40.710784.51.1
50.81289.25.51.1
61131011.561.5
81.25171213.87.51.5
101.5191416.291.8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNUT3
FRNUT4
FRNUT5
FRNUT6
FRNUT8
FRNUT10
FRSNUT3
FRSNUT4
FRSNUT5
FRSNUT6
FRSNUT8
FRSNUT10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] AceroCromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función General Unidad de ventas Vendido individualmente (Min. 1 pieza)
Detalles de la forma Tuercas con bridas