(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca cilíndrica - hexágono interior, acero al carbono

Tuerca cilíndrica - hexágono interior, acero al carbono

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: tuerca redonda
· Material: Acero al carbono 1045
· Aplicación/función: General
· Tratamiento de superficies: Níquel electrolítico
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

Tuercas cilíndricas - con hexágono interior: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
EstándarLargo
RNSBRNLBAcero al carbón 104535~40HRC(Óxido negro)
RNSMRNLMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
RNSB6
Número de parteDLL1Bbb1C
TipoM (grueso)
RNSB
RNSM
RNLB
RNLM
48.55104380.3
5107135410
61391665120.5
816122286.516.5
1018142610820

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RNLB4
RNLB5
RNLB6
RNLB8
RNLB10
RNLM4
RNLM5
RNLM6
RNLM8
RNLM10
RNSB4
RNSB5
RNSB6
RNSB8
RNSB10
RNSM4
RNSM5
RNSM6
RNSM8
RNSM10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Tipos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoLargo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoLargo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoLargo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoLargo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoLargo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Niquelado sin electrodos[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodosLargo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Niquelado sin electrodos[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodosLargo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Niquelado sin electrodos[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodosLargo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Niquelado sin electrodos[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodosLargo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodosLargo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Niquelado sin electrodos[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodosEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Niquelado sin electrodos[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodosEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Niquelado sin electrodos[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodosEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Niquelado sin electrodos[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodosEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodosEstándar

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbón 1045 Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función General