(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos con reborde - tolerancia g6 (SGMSB10-45)

Tornillos con reborde - tolerancia g6 SGMSB10-45
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: Pernos extractores
· Solicitud: Estándar
· Clase de resistencia (acero): 10.9
· Clase de resistencia (inoxidable): A2-50
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal

  • Componentes inCAD
Tornillos con soporte: tolerancia g6: Related Image
· Materiales
TipoTolerancia D[M] Material[H] DurezaClase de fuerza
GMSBg6Aleación de acero 413733~38HRC10.9
SGMSBAcero inoxidable 304 -A2-50
MSBHh7Aleación de acero 413733~38HRC10.9
SHMSBAcero inoxidable 304 -A2-50

Especificaciones

Número de parte-L
GMSB10
SGMSB8
-
-
50
30
Tolerancia DABCEFMxPT
Dg6h7
4-0.004
-0.012
0
-0.012
6.52.51.6352.5x0.454.5
583.563x0.55.5
6932474x0.76.5
8-0.005
-0.014
0
-0.015
1353696x1.08.7
1016648128x1.2510.8

Número de parte L [! ] Las dimensiones en () solo están disponibles para GMSB.
TipoD
GMSB
SGMSB
41520(25)(30)
10
51520(25)(30)
10
6152025303540
10
815202530354045
1050
10152025303540455055
1060

Número de parteL
TipoD
MSBH
SHMSB
41520
10
51520
10
6152025
10
815202530
10
101520253035
10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGMSB10-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable) Diámetro D
(φ)
Rosca Parte Longitud F
(mm)
Tolerancia de diámetro del eje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304--A2-501012g6

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Pernos de Separador
Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SGMSB10-45 de la serie Tornillos con reborde - tolerancia g6.

Products like this...

Número de Parte
GMSB10-25
GMSB10-30
GMSB10-35
SGMSB10-50
SGMSB10-55
SGMSB10-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable) Diámetro D
(φ)
Rosca Parte Longitud F
(mm)
Tolerancia de diámetro del eje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero] Acero de aleación 4137-10.9-1012g6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Acero] Acero de aleación 4137-10.9-1012g6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835[Acero] Acero de aleación 4137-10.9-1012g6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10850[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304--A2-501012g6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10855[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304--A2-501012g6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304--A2-501012g6