(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Almohadilla de aplastamiento【1-50 piezas por paquete】

Almohadilla de aplastamiento
  • Descuento por volumen

· Forma: Componentes relacionados
· Material: C3604 BD latón (JIS)
· La forma de las jugadas a balón parado: Delgada

  • Componentes inCAD
Crush Pads: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Latón C36000 Latón BD (JIS)

Especificaciones

Número de parte
CBPP3-10
SEPN5
PACK-SEPN4
Número de partedtC
TipoM aplicableSEPNSEPNS
SEPN
SEPNS
PACK-SEPN
(50 piezas por paquete)
PACK-SEPNS
(50 piezas por paquete)
3*12.2 2.0 0.50.2*2
4*13.0 2.5
5*13.9 3.0 1.0
6*14.7 3.5
86.4 4.5 -
108.2 5.5 -0.3
129.9 6.5 -
[ ! ]* 1 SEPNS está disponible solo en M3 a M6. * 2 Para SEPNS, C <0.1.
[ ! ]* 1 PACK-SEPNS está disponible solo en M3 a M6.
[ ! ]Al realizar un pedido de PACK-SEPN o PACK-SEPNS, especifique el número de paquetes. 1 paquete a entregar incluye 50 piezas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PACK-SEPN3
PACK-SEPN4
PACK-SEPN5
PACK-SEPN6
PACK-SEPN8
PACK-SEPN10
PACK-SEPN12
PACK-SEPNS3
PACK-SEPNS4
PACK-SEPNS5
PACK-SEPNS6
SEPN3
SEPN4
SEPN5
SEPN6
SEPN8
SEPN10
SEPN12
SEPNS3
SEPNS4
SEPNS5
SEPNS6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar La forma de las piezas Agujero roscado aplicable M

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Delgado3

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Delgado4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Delgado5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Delgado6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Delgado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Delgado4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Delgado5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Delgado6

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Crush Pads: imagen relacionada
Crush Pads: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Componentes relacionados Material C3604 BD Latón (JIS)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico