(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos y espárragos completamente roscados - punta plana

Pernos y espárragos completamente roscados - punta plana
  • Descuento por volumen

· Forma: Totalmente roscado
· Solicitud: Estándar
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Estándar
· Forma de la punta: extremo plano

  • Componentes inCAD
Tornillos completamente roscados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ANEAcero al carbón 1018(Óxido negro)
ANESAcero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de parte
ANE10-300
ANES16-500
Número de parteMxP
Tipo M-L
ANE
ANES
6-100
200
300
6x1.0
8-100
200
300
8x1.25
10-100
200
300
500
10x1.5
12-100
200
300
500
12x1.75
16-100
200
300
500
16x2.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ANE6-100
ANE6-200
ANE6-300
ANE8-100
ANE8-200
ANE8-300
ANE10-100
ANE10-200
ANE10-300
ANE10-500
ANE12-100
ANE12-200
ANE12-300
ANE12-500
ANE16-100
ANE16-200
ANE16-300
ANE16-500
ANES6-100
ANES6-200
ANES6-300
ANES8-100
ANES8-200
ANES8-300
ANES10-100
ANES10-200
ANES10-300
ANES10-500
ANES12-100
ANES12-200
ANES12-300
ANES12-500
ANES16-100
ANES16-200
ANES16-300
ANES16-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106100[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106200[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106300[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108100[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108200[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108300[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010100[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010200[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010300[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010500[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012100[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012200[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012300[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012500[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016100[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016200[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016300[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016500[Acero] Acero al carbón 1018[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010500[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012500[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016500[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Completamente roscado Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar