(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos y espárragos completamente roscados - cabeza hexagonal

Pernos y espárragos completamente roscados - cabeza hexagonal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: Tornillo prisionero cabeza hexagonal
· Solicitud: Estándar
· Material: Acero al carbono 1045
· Forma adicional: Estándar
· Forma de la punta: extremo plano

  • Componentes inCAD
Pernos de brida hexagonal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
RSBBAcero al carbón 104535~40HRC(Óxido negro)
RSBMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
RSBB8
Número de parteMxPitchLFHBg
TipoM
RSBB
RSBM
33x0.57.54261
44x0.710571.2
55x0.812.57381.4
66x1.0158101.5
88x1.25201113
1010x1.525144172

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RSBB3
RSBB4
RSBB5
RSBB6
RSBB8
RSBB10
RSBM3
RSBM4
RSBM5
RSBM6
RSBM8
RSBM10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1037.5[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10410[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10512.5[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10615[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10820[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101025[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1037.5[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10410[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10512.5[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10615[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10820[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101025[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Tornillo prisionero cabeza hexagonal Material Acero al carbón 1045
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar