(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos y espárragos totalmente roscados: tornillos a la derecha en ambos extremos

Pernos y espárragos totalmente roscados: tornillos a la derecha en ambos extremos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Tornillo prisionero
· Solicitud: Estándar
· Tratamiento de superficies: (Óxido negro)
· Material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de superficies: (Óxido negro)

  • Componentes inCAD
Stud Bolts: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[H] Dureza: 32 a 38HRC
[ S ] Tratamiento de superficie: óxido negro

Especificaciones

Número de parte-L
STDN10-100
M P
81.25
10 1.5
12 1.75
16 2.0
20 2.5
Número de parteLFEB
TipoM
STDN167530813
1004010
1254015
1504015
1754020
2004020
2256020
2506025
3006025
20100401017
1254015
1504015
1754020
2004020
2256020
2506025
3006025
[ ! ]Cuando L = 100 o menos, no existe una parte recta.
Número de parteLFEB
TipoM
STDN8502066
75306
1004010
1254015
1504015
10502068
75306
1004010
1254015
1504015
1754020
2004020
125020610
75306
1004010
1254015
1504015
1754020
2004020

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STDN8-50
STDN8-75
STDN8-100
STDN8-125
STDN8-150
STDN10-50
STDN10-75
STDN10-100
STDN10-125
STDN10-150
STDN10-175
STDN10-200
STDN12-50
STDN12-75
STDN12-100
STDN12-125
STDN12-150
STDN12-175
STDN12-200
STDN16-75
STDN16-100
STDN16-125
STDN16-150
STDN16-175
STDN16-200
STDN16-225
STDN16-250
STDN16-300
STDN20-100
STDN20-125
STDN20-150
STDN20-175
STDN20-200
STDN20-225
STDN20-250
STDN20-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Tornillo prisionero Material Acero al carbón 1045
Tratamiento de superficies Pavonado Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar