(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos cautivos - cabeza plana moleteada larga, acero inoxidable (GUTBR3-4-12)

Tornillos cautivos - cabeza plana moleteada larga, acero inoxidable GUTBR3-4-12
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: Acero inoxidable 303
· Tamaño: M3 - M8

  • Componentes inCAD
Pernos de cubierta - con cabeza moleteada larga: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 303

Especificaciones

Número de parte--L
GUTBJ3
GUTBR4
-
-
4
5
-
-
8
16
Número de parteLDAd
TipoM
GUTBR326810125.5102.2
3.5681012
481012
43681012167163
5101216
538101216208.5203.9
6121620
6481012162010304.5
812162025
851012162013366.3
10202530

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GUTBR3-4-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103124

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Ninguno Forma detallada Moleteado Material Acero inoxidable 303
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Forma básica Tornillos de cubierta Aplicación Estándar / Prevención de caídas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GUTBR3-4-12 de la serie Tornillos cautivos - cabeza plana moleteada larga, acero inoxidable.

Products like this...

Número de Parte
GUTBR3-2-8
GUTBR3-3.5-10
GUTBR3-3.5-12
GUTBR3-4-8
GUTBR4-3-10
GUTBR4-3-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103103.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103123.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10384
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104123