(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos cautivos - cabeza baja, llave hexagonal, acero inoxidable

Tornillos cautivos - cabeza baja, llave hexagonal, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: Acero inoxidable 304
· Tamaño: M3 - M8
· Longitud de la rosca (mm): 2 - 10 mm

  • Componentes inCAD
Pernos de tapa - Cabeza baja: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte--L
GUTBT8-10-20
Carga de rotura de tracción de referencia (N)
M31390
M54300
* Los datos anteriores son de referencia, no están garantizados.
Número de parteLAEBdt
máx.
TipoM
GUTBT32685.5222.21.5
3.5681012
48101216
436810121672.82.532.3
510121620
56121620258.53.533.92.7
64121610444.53
812202530
8510121613556.33.8
10203040

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GUTBT3-2-6
GUTBT3-2-8
GUTBT3-3.5-6
GUTBT3-3.5-8
GUTBT3-3.5-10
GUTBT3-3.5-12
GUTBT3-4-8
GUTBT3-4-10
GUTBT3-4-12
GUTBT3-4-16
GUTBT4-3-6
GUTBT4-3-8
GUTBT4-3-10
GUTBT4-3-12
GUTBT4-3-16
GUTBT4-5-10
GUTBT4-5-12
GUTBT4-5-16
GUTBT4-5-20
GUTBT5-6-12
GUTBT5-6-16
GUTBT5-6-20
GUTBT5-6-25
GUTBT6-4-12
GUTBT6-4-16
GUTBT6-8-12
GUTBT6-8-20
GUTBT6-8-25
GUTBT6-8-30
GUTBT8-5-10
GUTBT8-5-12
GUTBT8-5-16
GUTBT8-10-20
GUTBT8-10-30
GUTBT8-10-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10363.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10383.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103103.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103123.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10384
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10463
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10483
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1084010

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma detallada Cabeza baja Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Forma básica Tornillos de cubierta Aplicación Estándar / Prevención de caídas