(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos cautivos: cabeza plana moleteada, acero inoxidable, longitud configurable (Números de pieza)

Tornillos cautivos: cabeza plana moleteada, acero inoxidable, longitud configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

[Especificaciones del producto]
· Material: Acero inoxidable 303
· Tamaño: M3 - M8
· Longitud de hilo configurable

  • Componentes inCAD
Pernos de la cubierta: cabeza grande moleteada, longitud configurable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
FRNCSAcero inoxidable 303

Especificaciones

Numero de parte--L
FRNCS6-8-20
Numero de parteIncremento de 1 mm
TipoMLℓ y L Condiciones de mecanizado
FGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBSFGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCS
FCBBS
32~184~165~204~206~206~25ℓ≤L
43~184~165~256~206~206~30
53~235~205~258~258~258~30
64~288~208~308~308~258~35
85~3810~2010~458~408~258~50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNCS3-[4-16/1]-[6-20/1]
FRNCS4-[4-16/1]-[6-20/1]
FRNCS5-[5-20/1]-[8-25/1]
FRNCS6-[8-20/1]-[8-25/1]
FRNCS8-[10-20/1]-[10-25/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Clase de resistencia (inoxidable) Longitud de rosca ℓ
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036 ~ 204 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1046 ~ 204 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1058 ~ 255 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1068 ~ 258 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10810 ~ 2510 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Ninguno Forma detallada Moleteado Material Acero inoxidable 303
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Forma básica Tornillos de cubierta Aplicación Estándar / Prevención de caídas