(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos cautivos: cabeza de botón, hexagonal, acero inoxidable, longitud configurable

Tornillos cautivos: cabeza de botón, hexagonal, acero inoxidable, longitud configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

[Especificaciones del producto]
· Material: Acero inoxidable 304
· Clase de fuerza: Equivalente a A2-50
· Tamaño: M3 - M8
· Longitud configurable: Longitud total, longitud del hilo

  • Componentes inCAD
Pernos de la cubierta - Tornillo de cabeza hueca, longitud configurable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialClase de fuerza
FCBBSAcero inoxidable 304 equivalenteEquivalente a A2-50

Especificaciones

Número de parte--L
FRNCS6-8-20
Número de parteIncremento de 1 mm
TipoMLℓ y L Condiciones de mecanizado
FGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBSFGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCS
FCBBS
32~185~165~204~206~206~25≤L
43~185~165~256~206~206~30
53~235~205~258~258~258~30
64~288~208~308~308~258~35
85~3810~2010~458~408~258~50
MAA1A2EE1E2
(Máx.)
BB2C
(Mín.)
dd2
35.5125.532.51.62.521.042.26
47167.543.52.232.51.338
58.5209.5542.7431.563.910
6102410.5653.3542.084.512
813 3014 864.4652.66.316

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FCBBS3-[5-20/1]-[6-25/1]
FCBBS4-[4-25/1]-[6-30/1]
FCBBS5-[5-25/1]-[8-30/1]
FCBBS6-[5-30/1]-[8-35/1]
FCBBS8-[6-45/1]-[8-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Longitud de rosca ℓ
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036 ~ 255 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1046 ~ 304 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1058 ~ 305 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1068 ~ 355 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1088 ~ 506 ~ 45

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma detallada Tapa de cabeza de botón Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Forma básica Tornillos de cubierta Aplicación Estándar / Prevención de caídas Clase de resistencia (inoxidable) A2-50