(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de mariposa - cabeza larga moleteada, longitud configurable (Números de pieza)

Tornillos de mariposa - cabeza larga moleteada, longitud configurable

· Forma: Perno de apriete manual
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Forma: moleteado
· Forma adicional: Estándar

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza moleteada larga - Longitud de rosca configurable: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LRLMFAleación de acero 4137Niquelado electrolítico
LRLBS / LRLBFAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-A-L-D
LRLBS3-A15-L10
LRLBF5-A10-L35-D12
■Longitud configurable
Número de parteA
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 1 mm
D
TipoM (grueso)
LRLBS310~406~405.5
46~407
510~508.5
610~5010
■ Configurable
Número de parteA
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 1 mm
D
Incremento de 1 mm
TipoM (grueso)
LRLMF
LRLBF
310~606~405~10
46~405~10
510~5010~25
610~5010~25

Modificaciones

Tornillos de cabeza moleteada larga - Longitud de rosca configurable: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LRLBF3-A[10-60/1]-L[6-40/1]-D[5-10/1]
LRLBF4-A[10-60/1]-L[6-40/1]-D[5-10/1]
LRLBF5-A[10-60/1]-L[10-50/1]-D[10-25/1]
LRLBF6-A[10-60/1]-L[10-50/1]-D[10-25/1]
LRLBS3-A[10-40/1]-L[6-40/1]
LRLBS4-A[10-40/1]-L[6-40/1]
LRLBS5-A[10-40/1]-L[10-50/1]
LRLBS6-A[10-40/1]-L[10-50/1]
LRLMF3-A[10-60/1]-L[6-40/1]-D[5-10/1]
LRLMF4-A[10-60/1]-L[6-40/1]-D[5-10/1]
LRLMF5-A[10-60/1]-L[10-50/1]-D[10-25/1]
LRLMF6-A[10-60/1]-L[10-50/1]-D[10-25/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (inoxidable) Especificaciones A
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno6 ~ 40Tipo configurable (línea de sarga moleteada)10 ~ 605 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno6 ~ 40Tipo configurable (línea de sarga moleteada)10 ~ 605 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno10 ~ 50Tipo configurable (línea de sarga moleteada)10 ~ 6010 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno10 ~ 50Tipo configurable (línea de sarga moleteada)10 ~ 6010 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno6 ~ 40Longitud total configurable10 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno6 ~ 40Longitud total configurable10 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno10 ~ 50Longitud total configurable10 ~ 40-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno10 ~ 50Longitud total configurable10 ~ 40-
1 Pieza(s)

12 Días o más

103[Acero] Acero de aleación 4137[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos6 ~ 40Tipo configurable (línea de sarga moleteada)10 ~ 605 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

104[Acero] Acero de aleación 4137[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos6 ~ 40Tipo configurable (línea de sarga moleteada)10 ~ 605 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero] Acero de aleación 4137[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos10 ~ 50Tipo configurable (línea de sarga moleteada)10 ~ 6010 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

106[Acero] Acero de aleación 4137[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos10 ~ 50Tipo configurable (línea de sarga moleteada)10 ~ 6010 ~ 25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Moleteado Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Perno de apriete manual
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar