(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de fijación - ventilados

Tornillos de fijación - ventilados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: Totalmente roscado
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Material: Acero inoxidable 304
· Forma: Estándar

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Tornillos de fijación - Huecos, totalmente roscados: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza
CBAS5-10
RCBAS4-6
MCBAS8-30
Número de piezaM
x
P
Bt
(máx.)
d
TipoM-L
MCBAS3-83
x
0.5
1.53.51.2
  10
  15
MCBAS4-124
x
0.7
2.03.51.5
  15
  20
  25
MCBAS5-155
x
0.8
2.54.01.5
  20
  25
  30
MCBAS6-156
x
1.0
3.05.02
  20
  25
  30
MCBAS8-208
x
1.25
4.06.52
  25
  30
  35
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCBAS3-8
MCBAS3-10
MCBAS3-15
MCBAS4-12
MCBAS4-15
MCBAS4-20
MCBAS4-25
MCBAS5-15
MCBAS5-20
MCBAS5-25
MCBAS5-30
MCBAS6-15
MCBAS6-20
MCBAS6-25
MCBAS6-30
MCBAS8-20
MCBAS8-25
MCBAS8-30
MCBAS8-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835

Cargando…

  1. 1

Más información

Ejemplo

Tornillos de fijación - Huecos, totalmente roscados: imagen relacionada
 

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Completamente roscado
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno Aplicación Estándar